材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

LC NSF 系列

See LC NSF 系列 Products

CPC 的 LC 系列镀铬黄铜接头结构坚固,可耐用于最苛刻的应用环境。作为高温高压环境中的理想选择,LC 系列接头可快速方便地进行单手断开水和饮料管线。 
接断操作。

该系列接头产品可提供多种配置和端头的灵活选择,且与 PLC 聚甲醛及PLC12 聚丙烯系列接头均可配用。

特点 优势

铜材

结构持久耐用,可耐受高压和高温

镀铬 美观
耐高温能力 该型号产品额定温度可达204°C

可兼容

LC 可与 PLC 系列接头配用

规格和 CV 值

工作条件(流体传输)

压力: 真空至 250 psi, 17.3 bar
温度:  -40°C to 82°C 

材料

主要元件和阀: 镀铬黄铜
指锁: 不锈钢
阀: 聚甲醛
阀簧: 316 不锈钢
外簧和销: 不锈钢
O型圈: Buna-N丁腈橡胶
涂层:

其他

管道尺寸: 1/4" to 3/8"〞内径,  6.4mm to 9.5mm〞内径

Cv值

Cv ~ 1.40 (20.17) max
Cv ~ 0.82 (11.82) max
Cv ~ 0.51 (7.35) max
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试CPC产品是否适宜应用条件属于客户责任。

Products

/

Filters

No available filters

70300

70300

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (LCD16004 NSF)

70800

70800

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (LCD17004 NSF)

71200

71200

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (LC10004 NSF)

74600

74600

1/4 NPT Valved Coupling Body (LCD10004 NSF)

75000

75000

3/8 NPT Valved Coupling Body (LCD10006 NSF)

75800

75800

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (LCD16006 NSF)

76200

76200

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body (LCD13006 NSF)

76400

76400

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (LC17006 NSF)

76500

76500

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (LCD17006 NSF)

70100

70100

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (LC22004 NSF)

70400

70400

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23004 NSF)

70500

70500

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22004 NSF)

70900

70900

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22006 NSF)

71300

71300

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23006 NSF)

71400

71400

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (LC24004 NSF)

71500

71500

1/4 NPT Valved Coupling Insert (LCD24004 NSF)

72300

72300

3/8 NPT Valved Coupling Insert (LCD24006 NSF)

72900

72900

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (LC42004 NSF)

73000

73000

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (LCD42004 NSF)

73600

73600

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert (LCD20006 NSF)

73900

73900

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (LC22006 NSF)

74400

74400

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (LC23004 NSF)