Anwendungsbeispiel Ästhetische Therapie
Herausforderung
Laserverfahren zur Entfernung von Tätowierungen verwenden einen hochintensiven Lichtstrahl, um die Farben einer Tätowierung in kleine Partikel aufzubrechen, die das körpereigene Immunsystem absorbieren kann. Während des Verfahrens erzeugt der Laserstrahl Wärme, was dazu führen kann, dass das Handstück am Laser so heiß wird und der Bediener es u.U. nicht mehr halten kann.
Lösung
Zirkulierende Flüssigkeit zum Kühlen von Laserhandstücken sowie Handstücken anderer ästhetischer Geräte. Diese Handstücke werden an eine Hauptkonsole angeschlossen, wo sie nach Bedarf für verschiedene Verfahren ausgetauscht werden. Der CPC Hybrid-Verbinder ermöglicht ein einfaches und schnelles Wechseln von Handstücken, Versorgungsleitungen und anderen modularen Werkzeugen und verbessert so die Effizienz und die Versorgung. Die vom Hybrid-Konnektor verwendete Dry-Break-Technologie stellt sicher, dass die Ausrüstung trocken und unbeschädigt bleibt.