Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Kupplungen und Konnektoren für die Medizin

Download IVD Fluid Handling White Paper

CPC-Verbinder in der Medizin

Die Medizin-Industrie, eine der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Industrien, ist ein wesentlicher Bestandteil der medizinischen Versorgung. Von der ästhetischen Medizin bis zur Chirurgie hilft die Medizinbranche bei der Vorbeugung, Diagnose und Behandlung von Gesundheitsproblemen. Durch die Bereitstellung von Diagnosewerkzeugen und Behandlungsmethoden bringt die Medizinbranche medizinischem Fachpersonal Anwendungen nahe, die die Behandlungsergebnisse verbessern. Zu diesen Anwendungen gehören die Schnellverschlusskupplungen von CPC. 

Der Konkurrenz immer einen Schritt voraus

Die Gesundheitsversorgung war noch nie zugänglicher oder sicherer. Die Medizinbranche steht jedoch unter dem Druck steigender Kosten, komplexer regulatorischer Anforderungen und Herausforderungen in der Lieferkette. Medizinunternehmen müssen ihren Wettbewerbern einen Schritt voraus sein, indem sie Qualitätsprodukte herstellen, die die Ergonomie-, Sicherheits- und Leistungsanforderungen des medizinischen Fachpersonals und vor allem der Patienten erfüllen.

Unterstützung bei der Bereitstellung hochwertiger Medizin-Geräte

Mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung trägt CPC dazu bei, die Effizienz zu steigern und die Ergebnisse für Patienten, Anbieter und medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt zu verbessern. Schnellkupplungen, Kupplungen und Fittings von CPC sind präzise gefertigt, um sich ganz einfach in Medizin-Anwendungen mit Luft- und Flüssigkeit integrieren zu lassen. Medizin-Kunden vertrauen auf die Fähigkeit von CPC, die Nachfrage durch ein solides Lieferkettenmanagement zu erfüllen.

Schnellverschlusskupplungen von CPC (und auch eine Reihe von Anschlüssen mit kleinem Durchmesser, Fittinge und Luer-Anschlüsse) ermöglichen saubere, schnelle und vor allem sichere Anschlüsse an Medizin-Geräte.

Vertrauen Sie auf zuverlässige Medizin-Konnektoren und -Schnellkupplungen von CPC

Hochwertige Schnellkupplungen von CPC sind einfach und intuitiv zu verwenden – eliminieren Leckagen, ein Austreten von Flüssigkeit und Falschverbindungen bei Anwendungen mit einem Anschluss an Luft- oder Flüssigkeitsleitungen. CPC-Komponenten erfüllen die Spezifikationen der medizinischen Ausrüstung, Instrumente und Geräte, unabhängig davon, ob die Anwendung mit oder ohne Ventil oder Non-Spill sein soll, niedrigen oder hohen Durchfluss hat, eine wiederverwendbare Lösung oder einen Einweganschluss erfordert.

Schnellkupplungen, Konnektoren und Fittinge von CPC für ein breitgefächertes Spektrum an Medizin-Anwendungen sind die Antwort; dazu gehören u.a. Luftleitungen an Blutdruckmanschetten, Reagenz-Versorgungsleitungen an Blutanalysegeräten oder kritische Verbindungen zwischen einem Patienten und einer Herz-Lungen-Maschine – und viele mehr. 

4 Gründe für die Verwendung von CPC-Schnellkupplungen

  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien 
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen, Werkstoffen und Größen
  • Benutzerfreundliches, optimiertes Design
  • Jahrzehntelange Erfahrung

Hilfreiche Informationen und Fachwissen