材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

医用快速接断接头

Download IVD Fluid Handling White Paper

对于打造更健康的世界至关重要的连接

医疗行业是世界上最大、发展最快的行业之一,也是提供医疗服务不可或缺的一部分。从美容医学到手术,医疗行业有助于预防、诊断和治疗健康问题。通过提供诊断工具、治疗和介入工具,医疗行业将医务人员与改善患者疗效的应用联系起来。必要医疗应用的一个例子是使用医疗快速插拔接头。 

保持领先于竞争对手

医疗保健从未如此便捷或安全。然而,医疗行业面临着成本上升、复杂的监管要求和供应链挑战的压力。医疗公司必须生产符合医务人员,还有最重要的患者所需的符合人体工程学、安全和性能要求的优质产品,才能保持领先于竞争对手。

帮助交付优质医疗设备

凭借数十年的行业经验,CPC 正在帮助世界各地的患者、供应商和医务人员提高效率和改善结果。CPC 的医疗快速断开器、连接器和接头经过精密设计,可与空气和流体处理医疗应用轻松集成。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过完善的供应链管理来满足需求。

CPC 医疗快速插拔接头 — 包括一系列的小口径连接器、接头、鲁尔接头 — 使医疗设备连接更清洁、更快速和更安全。

信任 CPC 可靠的医疗快速连接器和快速断开接头

CPC 的高质量医疗快速断开接头使用简单直观,防止需要连接到空气或流体管路的应用发生泄漏、溢漏和错误连接。CPC 组件符合医疗设备、仪器和设备规格,无论应用需要的是无阀还是无溢漏,低流量还是高流量,可重复使用还是一次性连接器,都能提供合适的配接。

简而言之,CPC 医疗快速断开器、连接器和接头是各种应用的解决方案,包括连接血压袖带的空气管路、将试剂供应品连接到血液分析仪或在患者和心肺机之间进行关键连接等。

使用 CPC 快速断开器的 4 个原因

  • 与多种化学品相容 
  • 提供广泛的配置、材料和尺寸
  • 易于使用的流线型设计
  • 数十年设计流体连接技术的丰富经验

CPC 知识中心提供的有用资源