材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

FitQuik™ 连接器和接头

CPC 的 FitQuik 接头和连接器是用于无溢漏管道连接的高品质接头。这种精密成型的接头可以消除医疗器械、分析仪器或气动设备等应用中的管道漏点。仪表级的 FitQuik 连接器和接头可以保证在最苛刻的应用条件下进行可靠连接。这种接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保始终正确配接。 

FitQuik 连接器和接头系列可根据应用需求量身定制

FitQuik 连接器和接头具有多种配置,可满足各种流体处理应用的要求。FitQuik 1/16" 接头上的独特带护罩软管倒钩可实现额外的稳定性,可防止使用过程中小管线结构被拔出或扭曲时发生溢漏。FitQuik 连接器和接头专为 1/16 至 3/8″ 尺寸的管道而设计,有白色和黑色尼龙、聚丙烯、紫色聚碳酸酯和 PVDF 材质可供选择。 

FitQuik 接头配置

  • 鲁尔接头:公头、母头、穿板式、滑盖、鲁尔帽和插头、锁环和彩色编码环附件
  • 管对管:直型、直型异径管、弯头、三通、Y 
  • 螺纹接管:直管、弯管、三通
  • 螺塞和螺纹对螺纹
  • 血压:卡口式、螺钉式、四分之一圈式、多线式
  • 多种定制配置 

与 FitQuik 连接器和接头的标准兼容性

我们广泛的产品系列中使用的材料符合 NSF、RoHS 等各种监管机构的要求。

参见我们的证书副本和其他信息。 

ISO 80369

CPC 提供各种小孔医疗接头,确保连接不会出错。经 ISO 80369 认证的接头以及符合独特医疗环境的接头旨在提供无缝和安全的流体处理。 

RoHS

FitQuik 连接器符合欧盟指令 2002/95/EC 及其欧盟指令 2011/EU 和 2015/863 (RoHS) 规定的后续修正案。 

查看完整的 CPC FitQuik 连接器和接头系列

参考 CPC 产品目录. 下载 CAD 图纸 。