材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

NS1 系列

See NS1 系列 Products

NS1系列连接器结构小巧,封闭系统的设计确保断开连接后无滴漏,无需清除系统中的空气,并允许管道自由移动无扭结, 是目前市场上最小的塑料无溢漏连接器。如果一些应用需要把1/8英寸或更小的管道经常进行连接和断开,NS1系列便是理想的選择。符合人体工程学及用户友 好型的设计,实现了安全﹑可靠的连接和断开。

产品资源和下载

特点 优点
无溢漏设计 封闭式系统,断开连接后无滴漏
超低量空气混入

最大限度地减少污染物,不需要从系统中清除气泡

直观的界面

用户友好型的人体工程学设计,提供安全可靠的连接

可旋转设计

允许管道自由移动,无扭结或泄漏

耐化学腐蚀的材料

广泛的应用中提供可靠的表现

 

 

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 真空至1巴
温度: 0 °C至49°C

材质

主外壳组件及阀门: 玻璃填充的聚丙烯,PEEK®,聚丙烯
拇指按锁: PEEK®
阀簧: 316不锈钢
O型圈: EPDM

其他

颜色: 灰色
管道尺寸: 小口径至to 1/8” ID (Microbore to 3.2mm)
溢出流体: 在1巴的压力下断开连接后有0.02毫升
夹杂流体: 每次连接有0.01毫升
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

Products

/

Filters

No available filters

NS1D170212

NS1D170212

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

NS1D19042812

NS1D19042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved In-Line Coupling Body

NS1D220212

NS1D220212

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

NS1D26042812

NS1D26042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved In-Line Coupling Insert

NS1D420212

NS1D420212

1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

NS1D48042812

NS1D48042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved Panel Mount Coupling Insert