Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

NS1-Serie

See NS1-Serie Products

Die kompakte Bauform der NS1-Kupplungsserie mit seinem geschlossenen System hat viele Produktmerkmale. Non-Spill Absperrventile gewährleisten ein tropffreies Entkuppeln und eliminieren die Notwendigkeit, die Leitungen zu reinigen. Die NS1 ist die derzeit kleinste Non-Spill Kunststoff-Schnellverschlusskupplung auf dem Markt; sie bietet bestmögliche Lösungen für Ihre Anwendungen mit Schlauchdurchmessern von 3,2mm (1/8“) oder kleiner. Die Schläuche können frei rotieren, ohne abzuknicken oder zu verdrehen. Die Kupplung ist ideal für Anwendungen mit vielen Verbindungszyklen; das ergonomische, bedienerfreundliche Design ermöglicht ein sicheres und zuverlässiges Verbinden und Trennen.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Non-Spill Design Geschlossenes System für tropffreie Verbindungen
Extrem geringer Lufteinschluss

Minimiert Kontaminationen; eliminiert die Notwendigkeit, die Leitungen zu reinigen

Intuitive Benutzeroberfläche

Bedienerfreundliches ergonomisches Design ermöglicht sichere und zuverlässige Verbindungen

Freies Rotieren der Schläuche

Kein Abknicken, keine Leckagen

Chemisch beständige Materialien

Zuverlässige Festigkeit und Leistung
für unterschiedliche Anwendungen

 

 

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 1,0 bar (15 psi)
Betriebstemperatur: 0°C bis 49°C / 32°F bis 120°F

Material

Hauptkomponenten und Ventil: Glasfaserverstärktes Polypropylen, PEEK®, Polypropylen
Entriegelungstaste: PEEK®
feder: Edelstahl 316
O-Ringe: EPDM

Other

Farbe: Grau
Schlauch-Anschluss: Von Mikrodurchmesser bis 3,2mm ID (1/8" ID)
Tropfenbildung: 0,02 ml pro Entkupplungsvorgang bei 1 bar
Einschluss: 0,01 ml pro Kupplungsvorgang
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Products

Filters

NS1D170212

NS1D170212

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

NS1D19042812

NS1D19042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved In-Line Coupling Body

NS1D220212

NS1D220212

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

NS1D26042812

NS1D26042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved In-Line Coupling Insert

NS1D420212

NS1D420212

1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

NS1D48042812

NS1D48042812

1/4-28 Flat Bottom Port Valved Panel Mount Coupling Insert