• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    防止误接和管道交叉

    防止误接和管道交叉是重要的议题。CPC提供了许多方法防止加压空气线被连接到危险化学品线,或血压计的空气管线连接到 IV 管道,以保护仪器和病人。一些连接器,如SRC 接头是专门设计成不能与其它连接器,例如鲁尔接头连接的,用于防止误接。 颜色编码是另一种防止误接的方法。

    CPC提供了颜色编码的选择, 有一些标准产品系列可以染色,以提供视觉指示,使接头能被正确的连接。

    多管道接头,如Twin Tube™双管道、Sixtube™六管道、或Tentube™十管道连接器,只需一个简单的接头,可以连接多达十个单独管道。此外,混合连接器可以结合流体、信号和空气, 安全地连接多个设备线路,简化连接,减少管道混乱。 防止管道或线路误接的其他方法有使用键控、有颜色编码的黄铜连接器, 又或者通过不同尺寸组合的标准接头,令操作员可明确分辩正确的管道连接。下面的指南可以为您提供帮助:

    • 使用一个MC/ PMC尺寸和一个LC/ PLC尺寸。
    • 使用一个面板安装的母座和一个面板安装插嘴。
    • 使用一个APC接头和一个PLC接头
    • 使用多管道连接器(同时连接3-5条管道)