在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    快速插拔接头

    Colder Products Company (CPC) 在广泛的应用场合(从生物制药到食品加工)提供一应俱全的快速插拔接头产品。由于设计中考虑了质量和经济性,我们的接头在任何管道需要快速安全连接和断开的应用场合都非常有用。Colder 产品易于操作和维护,并且提供独特的连接选项以满足个体客户需求。

    我们生产塑料、金属以及定制的快速插拔接头;无论您在何种工业或应用场合,我们都有合适的接头来改善您的流程。

    使用CPC 快速插拔接头的益处

    我们的快速插拔接头可以改善您的设备功能,提高您的生产流程效率。为您的管道使用我们的快速插拔接头,将使管道连接和断开更清洁、更快速和更安全。其他益处包括:

    • 防溢设计:为了获得更好的性能并降低介质溢出,CPC 快速插拔接头是用我们创新的无滴漏技术来构建的。减少溢出意味着在防止化学物质和烟雾方面的更多保护,以及更清洁的环境。
    • 夹杂物显著减少:当接头断开时,空气可以进入系统——这被称为夹杂物。大部分传统接头每次断开重连时会有 2 毫升夹杂物。CPC 快断接头将夹杂物减少至每个连接周期 0.04 毫升。
    • 人体工学设计:我们的很多快速插拨接头都采用了人体工学设计,即使戴着手套,您也可以轻松连接和断开管路。
    • 效率:由于我们的快速连接接头旨在使连接周期快速简单,您可以最大限度减少设备停机时间。
    • 寿命:CPC 快速插拔接头非常可靠,即使几个月或者几年不维护,也能够提供安全的连接。优质的结构和坚固的材料,包括独特的工程聚合物,使我们的快断接头具有耐久性,能够承受恶劣的工作条件和重复的连接周期。
    • 消除意外断开:我们以消除意外断开为目标设计了快速插拔接头,使您的设备能够以最佳效率和安全性运行。
    • 产品责任保护:我们为快速插拔接头提供 RFID(射频识别)功能添加选项,有助于提高产品安全性和真实性,并降低您在产品责任索赔方面的风险。

    联系我们了解更多

    我们可随时回答您对 CPC 快速插拔接头可能存在的任何疑问。联系我们了解更多,咨询我们的工程师或者要求报价

    Back to Top