• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    选择软管连接

    不同的软管连接形式和终端可用于不同类型的应用。下面是最常见的连接类型:

    软管倒钩端头

    倒钩接头的端头扣紧软管的内径(ID)。它们通常用于PVC、聚氨酯、硅树脂和其它橡胶和塑料软管。这些类型的连接器设计为一次性安装,但是,如果管道足够柔韧可将它们取出,则可以重复安装使用。管道内径(ID)尺寸由1/16″到3/4″或3mm 到 19mm。 1/16″ 以及一些1/8″ 的倒钩装有保护罩来提高强度。

    注:软管的倒钩有单倒钩和多倒钩的不同样式。单倒钩适用于软管,而多倒钩则可与各种不同软硬度的管子道配合使用。软管倒钩能否扣紧管子取决于倒钩本身的外径和倒钩的锐度。无论是那种倒钩,您需要选择成型良好、锐度高的倒钩,而且不仅要考虑拉出接头所需的力度,而且还要考虑安装软管所需的力度。

    管螺纹端头

    管螺纹连接器是行业标准,只需把管螺纹连接器上的公螺纹和母螺纹拧紧,加上螺纹胶或Teflon®密封剂便可确保管道密封。只要制造商的设备配有行业标准的螺纹,便可以采用不同螺纹端头的连接器,增加了安装的灵活性。 管螺纹的最常见螺纹类型是NPT和BSPT, 另外还有其他螺纹可选。

    备注:拧上注塑成型管螺纹的时候必需注意使用适当的力度,以免接头的塑料螺纹永久变形或剥落。CPC建议用手拧紧接头后再拧1-2圈即可。您可以按照具体应用作出调整。

    John Guest接头

    这些接头通常用于1/4”到3/8” 外径(OD)的半硬管和金属管,通常应用于相对管路的内径,要求限流较低的场合。在使用这些连接器时, 管路被插入到连接器中,在管路的外径上有一个O型密封圈,同时连接器内部的卡箍扣紧管路的外径。这些推接类型的连接器提供紧密连接, 主要设计用于在必要时可以实现快速断开场合。John Guest终端将快速组装和CPC快速连接及断开的使用结合在一起。

    备注:使用尺寸合适和外表光滑的管路同John Guest终端连接易于形成无泄漏密封。在这些应用中,管路应该是无需断开的,所有的管路断开都是通过CPC的快速接头来实现,断开重复使用John Guest接头会导致管路外表刮伤,从而导致泄漏。通过同CPC的快速接头组合使用,断开可以通过CPC接头来实现。

    快拧式聚合管接头 (PTF)

    快拧式聚合管终端是用于半硬材质管路的典型设计,例如聚乙烯、尼龙和聚氨酯等。同时,只要管路的外径和内径合适,快拧式聚合管终端也可用于软管。同软管倒钩仅取决于软管内径不同,快拧式聚合管终端则取决于内径和外径。他们的尺寸包括:.100″内径 x 5/32″外径, .170″内径x 1/4″外径, 和.250″内径x 3/8″外径或对应的公制尺寸。这些连接的倒钩更小,接头很容易从管路上脱开,于是通过备用螺帽将管路压在倒钩上,像管夹一样,形成连接。

    软管式接头

    这些接头为柔性软管应用而设计 ,软管需要通过一个管座安装。一个一体式的螺母向前滑动并越过管路,随着拉力的作用,将软管和管座压紧在一起。软管很容易从这些接头上移除。这些接头取决于管路的内径和外径,尺寸包括1/4″内径 x 3/8″外径 和3/8内径x 1/2″外径的软管。

    卡箍式接头

    用于半硬管或硬管,卡箍式接头通常用于将管路或软管接入系统中。通过管路和压接式接头之间的挤压,管路或软管顶在卡箍式接头的套箍和本体上,随着锁紧螺母形成密封并锁住。这些类型的连接为流体系统提供了无内部限流的自由流动。

     

    总结

    端头

    尺寸

    管道

    软管倒钩

    需要正确的管内经

    PVC,聚氨酯及其他橡胶及塑料管材

    管螺纹端头

    行业标准管螺纹

    连接到管道或刚性管

    John Guest接头

    需要正确的管外径

    半刚性和金属管 - 聚乙烯、尼龙、聚氨酯、黄铜、铜和软钢

    Polytube 接头

    需要正确的管内、外径

    半刚性管 - 聚乙烯,尼龙,聚氨酯等

    Softube®接头

    需要正确的管内、外径

    聚氯乙烯、聚氨酯和有机硅

    卡箍式接头
     

    需要正确的管外径

    半刚性管 - 聚乙烯、尼龙、聚氨酯等