• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    O型圈的选择

    O型圈的正确选择同你的应用直接关联,O型圈的正确选用能为你提供更好的抗化学腐蚀性、更好的耐热性和低温柔韧性。如下是有关O型圈选择时的一些指导性意见

    • Buna-N丁腈橡胶: 由于对溶剂、油和水的耐受性,Buna-N 是最常用的O型圈材料,它的使用温度范围从-40 到121摄氏度。
    • EPDM三元乙丙橡胶: 三元乙丙橡胶(EPDM,有时也被称作EPR),抗化学腐蚀材料家族中的重要一员。CPC 使用高质量的过氧化处理的EPDM,对各类高温化学品有着超乎寻常的耐受性。
    • FFKM 全氟化橡胶 (Chemraz®, Simriz®, Kalrez®): 抗化学腐蚀性范围很广的弹性材料,抗化学腐蚀性接近 PTFE,但同时保持了密封材料所需的弹性。
    • FKM 氟橡胶: 众所周知的耐热、耐氧化、耐风化和耐臭氧的材料。温度使用范围从-26 到204 摄氏度。
    • 食品级: 常用于食品、饮料或饮用水流经的快速接头。
    • PFA & FEP Encapsulated Seals (全氟烷氧基树脂 & 氟化乙丙烯橡胶包裹密封): PFA 和FEP 包裹密封不仅保留了密封材料所需要的弹性,同时在成本大大低于FFKM(全氟化橡胶)的情况下,使得密封材料具备氟化物优异的抗化学腐蚀性。
    • Silicone 硅橡胶: 具有很好的耐温性,使用温度范围从-56 到204 摄氏度,通过特殊的化合,使用温度范围可以达到79 到232 摄氏度。硅橡胶能达到生命科学应用的6 级要求。

    如何选择合适的连接器