材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

液体冷却电动汽车 (EV) 充电电缆

别忘了电动汽车充电电缆

快速充电站液冷电动汽车电缆的直径、长度和安装方式 不容 忽视。由于电缆直接连接到昂贵的电动汽车车载电气元件系统,因此务必要了解这些常常被忘记的组件如何影响电动汽车充电时间和使用。由于没有行业标准,电动汽车维修设备(EVSE)制造商设计了快速、极端的 快速充电(XFC)系统, 其配备液体冷却 EV 电池电缆,让不同身材的用户可以安全地处理。

充电电缆 – 电动汽车另一热源

随着充电速度加快,热量也增加,附带的电缆和电缆连接器亦变得更加硕大、更笨重、繁琐,难以管理。

实现更短的充电时间目标需要采用更耐用、更冷却的电缆。电缆经过液冷处理,电动汽车电源系统的电缆和连接器使用单独的冷却环路。电动汽车供电设备液冷电缆可降低充电电缆本身和车辆电连接器直流触点的温度。

使用 CPC Everis 液体冷却连接器来优化电动汽车充电电缆

  • 专为电动汽车和电动汽车供电设备液体冷却应用而打造
  • 与电动汽车充电电缆液体冷却系统使用的多种冷却液兼容
  • 满足电动汽车供电设备冷却系统设定的兼容性、流量、压力和温度标准
  • 能够耐受适用的环境运行条件,无论电动汽车充电电缆位于何处
  • 使用坚固的多重密封设计,消除可能会影响充电站电子设备的泄漏
  • 提供可靠、可重现的性能
查看 Everis 液体冷却快速插拔接头

带 CPC 液体冷却快速插拔接头的用户友好型电动汽车充电电缆

无论电动汽车或电动汽车车队的运行要求如何,CPC 都可以支持工程师和制造商设计和开发电动汽车和电动汽车供电设备电气元件的液体冷却系统。凭借我们在电动汽车 液体冷却连接 方面热管理专业知识和经验,我们帮助客户为其客户提供可靠的设备,确保电动汽车和电动汽车车队持续运转。CPC 专用 Everis® 快速插拔接头和连接器产品组合 为在 电动汽车充电站 液体冷却系统中使用而优化.

Everis 快速插拔接头设计用于液体冷却电动汽车充电站

值得信任的可靠性

CPC 的专用 Everis 液体冷却连接器 可在高温到零下的低温工作条件下运行,与电动汽车充电电缆和充电站所在的所有环境相匹配。 Everis 快速插拔接头 可在长期连接期间提供可靠的流体或冷却液容纳,并承受压力——侧面负载、挠曲、拉伸力。

可靠的耐用性

专为使用电动汽车和电动汽车供电设备充电电缆的各种液体冷却应用而设计, Everis 非溢漏连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。 CPC Everis 快速插拔接头 采用阀门设计,专为延长连接时间而精密设计,与各种系统冷却液兼容。CPC 提供坚固的多重密封, Everis 快速插拔接头 易于耐受使用压力,同时不会影响阀门或密封件,避免了液体冷却回路附近或下方关键电动汽车电气组件暴露于液体中。

整体耐用性

由于没有用于电动汽车充电电缆或系统的液体冷却系统行业标准, 充电站环境,CPC Everis 液体冷却快速插拔接头提供多种尺寸、端头选项和材料选择,包括 镀镍黄铜、不锈钢和铝, 高性能高分子材料。Everis 快速断开配置包括 盲插, 指锁式、直型和弯头型,带有标准 EPDM 密封件和密封件选项,包括 FKM 和 FVMQ。

所有 Everis 液体冷却快速插拔接头解决方案 均经过严格测试——包括材料测试、产品测试和产品稳定性测试——符合产品规格。为了证明这一点,CPC 提供相关的产品验证报告,以便系统设计人员可以在其应用中测试和验证可靠、可重现的性能。

简单直接地维护

CPC 闭锁 Everis 连接器 设计方便进行液体冷却系统维护,包括无滴漏、无溢漏地断开,实现更安全、高效的系统维修。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。 Everis 盲插 旋拧式快速插拔接头方便在用于保持电动汽车充电电缆冷却的液体冷却系统狭小空间中安装或连接冷却回路。

询问 CPC 液体冷却工程师

如需为您的车载电子应用找到适合的液体冷却系统流体接头, 请咨询我们的热管理专家。

有关电动汽车应用液体冷却的更多信息