无菌接头

使用 CPC 的无菌连接技术保持无菌培养基转移的完整性。信任 CPC 专用连接器,实现全天候无菌、可靠的连接。

了解更多

产品系列

使用 AseptiQuik® 连接器进行快速简便的无菌连接

采用坚固耐用、可靠且易于使用的直观设计, AseptiQuik 系列 拥有业界最广泛的无菌接头,从 1/8 英寸到 1 英寸不等,为工艺和制造工程师在设计和实施方面提供了更大的灵活性。使用 Steam-Thru® 无菌接头简化混合系统与一次性技术的集成。这些集成无菌接头有助于减少将已打开的系统返回功能关闭系统所需的灭菌步骤。

CPC AseptiQuik 无菌接头的优点

  • 多种格式和尺寸
  • 易于使用的 "咔哒-拉拔-扭转" 组件,可降低操作员错误的风险
  • “咔嗒声”确认安全组装
  • 与多种化学品相容
  • 卓越的流速性能与尺寸比,实现最佳流速与尺寸选择
  • 不分公母连接意味着减少库存、系统设置和操作员培训
  • AseptiQuik 连接器即使在非无箘环境中,也可实现管组和袋组件之间的无菌培养基转移
  • 坚固的设计可确保可靠的性能 
  • 无需附加设备 - 夹具、固定装置或管焊
  • 无需使用层流罩/生物安全柜即可连接
  • 将交叉污染风险降至最低 

如果需要迷李的连接器, 请选用 CPC MicroCNX® 无箘连接器

在最先进的生物制药和细胞和基因疗法市场中,您面临的挑战是设计和操作稳健、可靠和可重复的流程。 MicroCNX 是 CPC 的无菌迷你连接器,可帮助您提高效率、减少时间和总成本。通过取代繁琐、过时的管道焊接实践降低风险。MicroCNX 无菌接头外形小巧、重量轻,使设施能够获得空间,尤其是无尘室空间非常宝贵的套房式环境。

CPC MicroCNX 无菌接头的优势

  • 1/8” 内径 x ¼” 外径管的管焊替代
  • 多种端头选项,包括 1/8”、3/32” 和 1/16” 倒钩尺寸 
  • 使用高压蒸汽或伽马灭菌,或在需要时使用组件进行预灭菌
  • 操作连接器无需额外的设备或电力
  • 直观的 3 步设计,最大限度减少操作员错误
  • 创新的阀门设计消除了可提取物的风险
  • 减少每次无菌连接的时间 - 以秒或分钟为单位
  • 消除资本投资、内部维护和验证
  • 不分公母连接意味着减少库存、系统设置和操作员培训 

CPC 生物制药培养基处理专家提供的信息

来自知识中心

下载产品验证报告

下载产品验证报告

联系我们