Scheduled Website Maintenance

Our website will undergo scheduled maintenance Sunday, August 3rd. Users may experience limited functionality and navigation across the site during the maintenance time. We apologize for any inconveniences you may experience.

AseptiQuik STC

See AseptiQuik STC Products

AseptiQuik® STC 接头集成了 AseptiQuik® 无菌接头和 Steam-Thru® II SIP 接头,为不锈钢和一次性系统之间的连接提供了灵活性。AseptiQuik STC II接头将 AseptiQuik G , AseptiQuik S或 AseptiQuik C 无菌接头与 Steam-Thru II 接头组合,可通过卫生端头直接安装到不锈钢工艺设备。使用 AseptiQuik G 或者 AseptiQuik S无菌接头的 AseptiQuik STC II 接头提供不分公母设计,简化了无菌接头端的系统集成。使用 AseptiQuik C 无菌接头的 AseptiQuik STC 接头使系统设计人员能够在无菌连接过程中加入母-公连接设计。

通过卫生卡盘将两个接头合并成一个单元,使AseptiQuik 无菌连接能够通过 SIP 在不锈钢设备上进行蒸汽灭菌。完成 SIP 循环后,可连接各种一次性系统。SIP 过程可以提前完成,以便快速、方便地无菌连接到 AseptiQuik 部分,而不必等待 30-60 分钟的 SIP 时间。

产品资源和下载

特点优点
AseptiQuik 设计直观的三步骤连接过程,降低因操作失误所导致的风险
不分公母设计通过 AseptiQuik G 接头之间的通用 连接,方便集成一次性系统
创新型三端口蒸汽设计实现真正的 SIP 蒸汽穿透灭菌程序, 避免“死角”
结构坚固无需另外的硬件便可保证可靠性能和可重复性
获得专利的蒸汽阀设计允许无菌连接和断开不锈钢设备, 提供高流速
两个接头之间的卫生接口

比使用扎带更安全

便于购买可以通过多个供应链伙伴购买

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输):

蒸汽位
温度: 4°C to 40°C
压力: 最高 35 psi, 2.4 bar (Steam-Thru II)
流体位
温度: 4°C to 40°C
压力: 真空至 20 psi, 1.4 bar

灭菌

整体连接组件 (Choose 1)
伽玛射线: 达 50 kGy 辐射
高压灭菌: 最高 129°C,60 分钟
SIP 过程
Steam-Thru II: 最高 135°C (最高 ~ 31 psi) 60 分钟
*注意:蒸汽压力是根据样本中的蒸汽表中的信息估算

端头尺寸

尺寸: ¾” 和 1 ½” 卫生型

材料

接头主体: AseptiQuik -聚碳酸酯 (白色),USP 六级认证
Steam-Thru II -聚砜(淡琥珀色), USP 六级认证
密封件: 硅胶(透明),铂金硫化,USP 六级认证
拉片: 聚碳酸酯 (蓝色, 标准型), USP 六级认证
聚碳酸酯(白色,高温型),USP 六级认证,
帽: 聚丙烯(透明),USP 六级认证
膜: 聚乙烯(标准型),USP 六级认证,
疏水聚醚砜(高温型),USP 六级认证
卡箍: 尼龙 66(白色), USP 六级认证
可移除夹套: 聚碳酸酯

Cv值

Cv ~ 0.19 (2.74) max
Cv ~ 0.08 (1.15) max
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试Colder产品是否适宜应用条件属于客户责任

Products

Filters