材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

AseptiQuik G

See AseptiQuik G Products

AseptiQuik® 连接器即使在非无菌环境中也能提供快速,简便的无菌连接,这对于生物制药制造商而言是至关重要的。 AseptiQuik®系列具有易于使用的三步式设计和多种选择,包括1/8英寸至1 1/2英寸大小和不分公母连接,可让您轻松地传输媒体,并且降低出错风险。 该系列接头坚固可靠, 不需要使用卡箍、夹具和焊管机,从而使每一次性连接都能保持高质量和无菌。

产品资源和下载

特点优点
不分公母设计 方便的一次性系统集成,一个零件编号用于两个零件部分
结构坚固无需另外的硬件便可保证可靠性能和可重复性
翻转—咔嗒—拉拔 直观的三步骤连接过程,降低因操作失误所导致的风险
整体拉片护罩 拉片起到保护罩的作用,降低部件复杂性,确保同时去除两个膜片
CPC 咔嗒声通过声音确认安全组装
化学相容性AseptiQuik PPSU:可以在任何恶劣的化学环境中使用不分公母接头。于以下化学品相容:氢氧化钠乙醇,乙酸,碳酸钠,磷酸,PS80,丙酮,TritonX,二甲基亚砜(DMSO),苄醇,柠檬酸一钠(在某些暴露极限下)
pH范围满足下游工艺的各种连接需求,广泛的pH应用范围从pH2-pH12

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 最高 60 psi,4.1 bar
最高 75 psi,5.1 bar,48 小时
温度: 1°C 至 40°C

材质

主体部分: 聚碳酸酯(白色),(标准和高温型) 聚苯砜(灰白色),(PPSU)
拉片/帽: 聚碳酸酯(蓝色,标准型), (白色,高温型),(紫色,PPSU)
密封件: 硅胶(透明),铂金硫化
薄膜: 聚乙烯(标准型和PPSU型) USP 六级认证 , ADCF
疏水性聚乙砜带PTFE条形贴纸(高温型), USP 六级认证

灭菌

标准型(蓝色)和 PPSU(紫色): 伽玛射线: 最大 50 kGy 辐射
高温型(白色): 伽玛射线:最大 50 kGy 辐射
高压灭菌: 最高达 130°C,60 分钟。

其他

端头尺寸: 1/4",3/8",1/2",3/4" ID 软管倒钩 (6.4mm,9.5mm,12.7mm,19.0mm) 以及 3/4" ,1-1/2" 卫生接口

Cv值

Cv 1.74 for ¼” to ¼”
Cv .19 for 1/8” to 1/8”
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。该图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。图中阴影区表示系列产品的工作范围,即上下限范围。因此,根据所选接头的准确配置,您可以合理预期数值在阴影区的位置。

验证报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

可提取物报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

Products

Filters

AQG17104

AQG17104

1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG17106

AQG17106

3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG17108

AQG17108

1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG17112

AQG17112

3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG33112

AQG33112

3/4" Sanitary Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG33124

AQG33124

1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG17004

AQG17004

1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG17004HT

AQG17004HT

1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

AQG17006

AQG17006

3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG17006HT

AQG17006HT

3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body- High Temperature

AQG17008

AQG17008

1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG17008HT

AQG17008HT

1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

AQG17012

AQG17012

3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG17012HT

AQG17012HT

3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

AQG17MPC

AQG17MPC

Genderless AseptiQuik G Connector with MPC Insert

AQG17MPCHT

AQG17MPCHT

Genderless AseptiQuik G Connector with MPC Insert, High Temperature

AQG33012

AQG33012

3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG33012HT

AQG33012HT

3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

AQG33024

AQG33024

1½" Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG33024HT

AQG33024HT

1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body