材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

AseptiQuik L

See AseptiQuik L Products

不分公母的 AseptiQuik® L 3/4"、1" 和 1½" 大口径衛生連接器,即使在非無菌環境中也能實現快速、輕鬆的無菌連接。易於使用的不分公母設計簡化了系統集成,将因操作失误导致的风险降至最低。连接器结构坚固耐用,可提供可靠的性能,无需使用卡箍、夹具和焊管机。凭着一次性连接技术领域领导者的产品品质和市场供应量,适用于大规模生物工艺生产环境的 3/4" 至1½" 可互换连接卫生流量解决方案将让生物制药公司大大受益。

 

产品资源和下载

特点 优点
不分公母设计 方便的一次性系统集成,一个零件编号用于两端
结构坚固 直观的三步骤连接过程,降低因操作失误所导致的风险
翻转—咔嗒—拉拔 无需另外的硬件便可保证可靠性能和可重复性
整体拉片护罩 拉片起到保护罩的作用,不仅降低了部件复杂性,还确保同时去除两个膜片
CPC 咔嗒声 通过声音确认安全组装
化学相容性 AseptiQuik 聚苯砜适用于更广泛的化学应用
pH 范围 AseptiQuik 聚苯砜提供跨下游工艺的多功能连接,pH 范围为 2 至 12 

规格和 CV 值

操作条件 (液体传输)

工作压力: 60 psi, 4.1 巴
75 psi, 5.1 巴 48 小时
工作温度: 1°C 至 40°C

材质

主体部分: 聚碳酸酯(白色), USP VI 级, ADCF
拉片/帽: 聚碳酸酯(蓝色标准型), USP VI 级, ADCF
聚碳酸酯(白色高温型), USP VI 级, ADCF
密封圈: 硅胶(透明),铂金硫化 , USP VI 级, ADCF
薄膜: 聚乙烯(标准型), USP VI 级, ADCF
疏水聚醚砜(高温型), USP VI 级, ADCF, PTFE 条带贴纸
符合法规: RoHS

灭菌

伽玛射线: 最大 50 kGy 辐射
高压灭菌高温型: 最高达 130°C,60 分钟

其他

颜色: 模压白色
端头尺寸: 3/4" 内径 (19.0 mm), 1" 内径 (25.4mm), 1½" 卫生型

Cv值

Cv~14.4 max
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
WARNING: Pressure, temperature, chemicals and operating environment can affect the performance of couplings. It is the customer’s responsibility to test the suitability of Colder products in their own application conditions.

验证报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

可提取物报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

Products

Filters

AQL17012

AQL17012

3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

AQL17012HT

AQL17012HT

3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature

AQL17016

AQL17016

1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

AQL17016HT

AQL17016HT

1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature

AQL17112

AQL17112

3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

AQL17116

AQL17116

1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

AQL33024

AQL33024

1-1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body

AQL33024HT

AQL33024HT

1½" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature

AQL33124

AQL33124

1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body