材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

AseptiQuik S

See AseptiQuik S Products

AseptiQuik® S 1/8" 和1/4" 小口径无菌连接器,适用于小流量应用,即使在非无菌环境中,也能提供快捷方便的无菌连接。 AseptiQuik S的“翻转-咔嗒-下拉”的设计使用户可以快速传输少量的媒体,减少操作失误的风险。连接器无公母和坚固的设计提供了可靠的性能,不需要使用卡箍、夹具或焊管机。生物制药生产商可以通过一次性连接技术的领导者所提供的1/8"和1/4" 高质量连接器,实现无菌连接。

产品资源和下载

特点优点
不分公母设计方便的一次性系统规格,一个零件 编号用于两个零件部分
翻转—咔嗒—拉拔直观的三步骤连接过程,降低 因操作失误所导致的风险
整体拉片护罩提供预装配保护,确保同时 去除两个膜片
结构坚固无需另外的硬件便可保证 可靠性能和可重复性
CPC 咔嗒声通过声音确认安全组装
带直孔的1/4卫生端口在整个上游处理过程中 最大限度地减少流体中断

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

温度: 4°C to 40°C
压力: 最高 60 psi, 4.1 bar
典型流量:连接后的 1/4 ” 套件 Cv 为1.74
连接后的1/8” 套件 Cv 为0.19

材料

接头主体: 聚碳酸酯 (白色), USP 六级认证, ADCF
拉片/帽: 聚碳酸酯(蓝色,标准型), USP 六级认证,ADCF
聚碳酸酯(白色,高温型), USP 六级认证,ADCF
密封件: 硅胶(透明),铂金硫化, USP 六级认证,ADCF
膜: 聚乙烯(标准型), USP 六级认证,ADCF
疏水性聚醚砜 (高温型), USP六级认证

端头尺寸

尺寸: 1/8"、1/4" 以及 3/8" ID 软管倒钩型(3.2mm、6.4mm 以及 9.5mm), 3/4" 卫生型和 MPC 插嘴

灭菌

伽玛射线: 最大 50 kGy 辐射
高压灭菌: 高温型: 最高达 130°C,60 分钟

Cv值

Cv 1.74 for ¼” to ¼”
Cv .19 for 1/8” to 1/8”
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试Colder产品是否适宜应用条件属于客户责任。

验证报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

可提取物报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

Products

Filters

AQS17002

AQS17002

1/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector

AQS17002HT

AQS17002HT

1/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature

AQS17004

AQS17004

1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector

AQS17004HT

AQS17004HT

1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature

AQS17006

AQS17006

3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector

AQS17006HT

AQS17006HT

3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature

AQS17MPC

AQS17MPC

Genderless AseptiQuik S Connector with MPC Insert

AQS17MPCHT

AQS17MPCHT

Genderless AseptiQuik S Connector with MPC Insert, High Temperature

AQS33004

AQS33004

1/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector (Straight Bore Flow Path)

AQS33004HT

AQS33004HT

1/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature (Straight Bore Flow Path)

AQS33012

AQS33012

3/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector

AQS33012HT

AQS33012HT

3/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature