材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

AseptiQuik STC

See AseptiQuik STC Products

AseptiQuik® STC 接头集成了 AseptiQuik® 无菌接头和 Steam-Thru® II SIP 接头,为不锈钢和一次性系统之间的连接提供了灵活性。AseptiQuik STC II接头将 AseptiQuik G , AseptiQuik S或 AseptiQuik C 无菌接头与 Steam-Thru II 接头组合,可通过卫生端头直接安装到不锈钢工艺设备。使用 AseptiQuik G 或者 AseptiQuik S无菌接头的 AseptiQuik STC II 接头提供不分公母设计,简化了无菌接头端的系统集成。使用 AseptiQuik C 无菌接头的 AseptiQuik STC 接头使系统设计人员能够在无菌连接过程中加入母-公连接设计。

通过卫生卡盘将两个接头合并成一个单元,使AseptiQuik 无菌连接能够通过 SIP 在不锈钢设备上进行蒸汽灭菌。完成 SIP 循环后,可连接各种一次性系统。SIP 过程可以提前完成,以便快速、方便地无菌连接到 AseptiQuik 部分,而不必等待 30-60 分钟的 SIP 时间。

产品资源和下载

特点优点
AseptiQuik 设计直观的三步骤连接过程,降低因操作失误所导致的风险
不分公母设计通过 AseptiQuik G 接头之间的通用 连接,方便集成一次性系统
创新型三端口蒸汽设计实现真正的 SIP 蒸汽穿透灭菌程序, 避免“死角”
结构坚固无需另外的硬件便可保证可靠性能和可重复性
获得专利的蒸汽阀设计允许无菌连接和断开不锈钢设备, 提供高流速
两个接头之间的卫生接口

比使用扎带更安全

便于购买可以通过多个供应链伙伴购买

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输):

蒸汽位
温度: 4°C to 40°C
压力: 最高 35 psi, 2.4 bar (Steam-Thru II)
流体位
温度: 4°C to 40°C
压力: 真空至 20 psi, 1.4 bar

灭菌

整体连接组件 (Choose 1)
伽玛射线: 达 50 kGy 辐射
高压灭菌: 最高 129°C,60 分钟
SIP 过程
Steam-Thru II: 最高 135°C (最高 ~ 31 psi) 60 分钟
*注意:蒸汽压力是根据样本中的蒸汽表中的信息估算

端头尺寸

尺寸: ¾” 和 1 ½” 卫生型

材料

接头主体: AseptiQuik -聚碳酸酯 (白色),USP 六级认证
Steam-Thru II -聚砜(淡琥珀色), USP 六级认证
密封件: 硅胶(透明),铂金硫化,USP 六级认证
拉片: 聚碳酸酯 (蓝色, 标准型), USP 六级认证
聚碳酸酯(白色,高温型),USP 六级认证,
帽: 聚丙烯(透明),USP 六级认证
膜: 聚乙烯(标准型),USP 六级认证,
疏水聚醚砜(高温型),USP 六级认证
卡箍: 尼龙 66(白色), USP 六级认证
可移除夹套: 聚碳酸酯

Cv值

Cv ~ 0.19 (2.74) max
Cv ~ 0.08 (1.15) max
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试Colder产品是否适宜应用条件属于客户责任

Products

Filters