材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

通用分配转接头

See 通用分配转接头 Products

DrumQuik 通用分配转接头 (UDA) 正在改变化学品管理的世界。 DrumQuik UDA 专为最终用户应用而设计。 DrumQuik UDA 可以更安全地连接到圆桶和中型散装容器,但也可以与容器一起使用,例如 Nalgene 瓶盖和带有瓶盖式封口的塑料桶。 在汲取管将被重复使用或在多个容器之间移动的应用中,通用分配转接头也是首选解决方案。 DrumQuik UDA 可与普通容器、塞子和盖子配合使用。 适配器端口可以同时进行化学提取、排放或覆盖气体的应用。 第三个端口可用于在计量泵应用中将灌注化学品再循环到容器中。 DrumQuik 3 端口 UDA 有助于轻松、无泄漏地更换桶,并在封闭系统中提供前所未有的灵活性,以安全分配化学品。 还提供可选的系统组件,包括底阀、空气过滤器和排气止回阀。

特点 优势
快速连接/断开 可快速换桶
自动截止阀 断开时停止流量
一次性桶塞 减少操作混乱和化学品暴露

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 真空至 120 psig
温度: 32°F 至 120°F(0°C 至
49°C)

材料

主体: 天然原生聚丙烯(3 端口 UDA 使用经 FDA 批准且不含动物成分的聚丙烯)
O-型圈: UDA: 不带O-型圈, 3 端口 UDA: 食品级三元乙丙橡胶(可选FKM)
润滑油: 不使用
分配头:  原生聚丙烯
弹簧(仅分配头带有):  316 不锈钢,Hastelloy® C,原生超高纯聚醚
醚酮,包聚乙烯硫醚或聚四氟乙烯 316 
不锈钢 (TESS)
端口数量:

UDA: 没有

3-端口 UDA: 三个

一个 1/2" NPT内螺纹液体出口,一个 1/4" NPT内螺纹排气口和一个 3/8" NPT 再循环端口。 

螺纹: UDA: 按压到 HFC, NSH & ChemQuik 系列 3/4" NPT外螺纹端口 , 3-端口: 3/4" NPT外螺纹
插底管长度: UDA: 聚丙烯 37" (889mm) 或 55" (1397mm), 3-端口: HDPE, 使用标准DrumQuik PRO 或 PUR 插底管

扭矩规格

2" 支墩: 20ft-lbs (27 N m)
BCS 56x4: 20ft-lbs (27 N m)
2" NPS (塑料桶): 20ft-lbs (27 N m)
2" NPS (钢桶): 15ft-lbs (20 N m)
运输塞 : 用手拧紧

注意:上面所列的扭矩规格是建议值,可能还需要根据DrumQuik 特定应用增减。
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

Products

Filters

2621400

2621400

Pipe Plug, 3/8 NPT (DrumQuik PRO)

DQUDA3P

DQUDA3P

3-Port UDA Adaptor Bulk Packaged

DQUDA3PKIT

DQUDA3PKIT

3-Port UDA Adaptor Kit includes EPDM O-Ring, Locking Nut, 35.5" (905mm) Dip-tube, 1/2" x 3/8" and 1/2" x 1/4" Reducer Bushings and 1/4" and 3/8" NPT Plugs