材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

SMC Polycarbonate 聚碳酸酯系列

See SMC Polycarbonate 聚碳酸酯系列 Products

SMC聚碳酸酯系列是旋接式接头,为鲁尔式连接器提供可靠的替代产品。这种接头在进行管道连接时还可以自由旋转,该重要特点既可防止管道扭结,也可防止使用过程中的意外断开。 

产品资源和下载

特点 优点
旋接式 防止意外断开
接头可随意旋转 消除了管道扭结的可能

安全,防止误连接

不可与鲁尔接头通用

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 真空至 to 100 psi, 6.9 bar
温度: -40°C to 121°C

材质

主要元件: Polycarbonate, USP Class VI, ADCF 聚碳酸酯,USP六等级,ADCF
指锁: 聚碳酸酯,USP六等级,ADCF
O 型圈: 丁晴橡胶, USP五等级,ADCF

其他

颜色(主体): 浅紫色
管道尺寸: 1/16" 至1/8"ID,1.6mm 至3.2mm ID

Cv值

Cv ~ 0.19 (2.74) max
Cv ~ 0.08 (1.15) max
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
*注:管内径1/16 寸的管道,最大管外径为0.15寸
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

Products

Filters

SMF0191

SMF0191

1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

SMF0291

SMF0291

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

SMM0191

SMM0191

1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

SMM0291

SMM0291

1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

SMC0191

SMC0191

1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set

SMC0291

SMC0291

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set