通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
Download Chemical Compatibility Spreadsheet
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
CPC AseptiQuik 高性能连接器专为生物制药行业极其关键的应用而设计和构建。即使在非无菌环境中(在生物制造工艺中)转移培养基也始终可靠确保无菌。
AseptiQuik 无菌接头在全球范围内广泛用于 生物工艺, 细胞疗法, 基因治疗 等生物制药行业。事实上,AseptiQuik 系列具有一系列的端头方式和流量选项,允许工艺和制造商工程师指定适合的 AseptiQuik 连接器,以在其一次性、混合和不锈钢处理系统的上游和下游工作流程中转移培养基。
最重要的是,CPC 生物制药工程师和应用专家可与客户合作,可解答问题或根据尺寸限制、安装场景或您规范的流量目标帮助设计 AsptiQuik 培养基转移系统。
访问 AseptiQuik 连接器 以了解完整的规格或 立即下载 CAD 图纸.
1/8" 和1/4" 小口径无公母无菌接头为低流量应用提供了的快速简便操作
不分公母无菌接头提供快捷方便的无菌连接和简化一次性系统的集成设计。
不分公母無菌連接器即使在非無菌環境中也能保證安全、可靠的連接。
即使在非无菌环境中,也可以快速轻松地进行无菌连接。
在非无菌环境中实现快速和简易的无菌连接。
大口径的1" 连接器适合高流量应用,实现快速、轻松的无菌连接。
不分公母解決方案,即使在非無菌環境中也能快速輕鬆地進行無菌連接和斷開。
即使在非无菌环境中,也可实现快速和简易的无菌连接和无菌断开。
此连接器是AseptiQuik®无菌连接器和蒸汽Thru® II蒸汽灭菌(SIP)的连接器组合。
只需填写验证报告表格。
If you have trouble accessing this form, click here.
CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。
请求表单以接收特定 CPC 连接器的可提取物报告。
试试我们的 AseptiQuik 无菌接头。 立即请求您的样本.
CPC 生物制药连接解决方案产品目录是 CPC 所有无菌培养基转移产品的快速参考指南。 立即下载
要了解最新的 CPC 信息, 请注册加入我们的电子邮件列表.
了解 CPC AseptiQuik 无菌接头如何帮助减少库存和错误,并随时随地可用。
了解不分公母无菌接头如何在广泛的生物工艺应用中增强一次性系统的灵活性。