MicroCNX 简介 Introducing MicroCNX Series Connectors. The time has come to say goodbye to all your tube welding woes — the new MicroCNX aseptic single-use connector is here.
The Medicine Maker Innovation Awards 2021 The Medicine Maker’s Innovation Awards 2021 recognizes the MicroCNX Series Connectors.
2022 Pharma Innovation Award 2022 Pharma Innovation Award winner: MicroCNX Series Connectors. The awards recognize advancements in product quality and manufacturing efficiency.
操作条件 (流体传输) 压力: 最高 60 psi,4.1 bar 最高 75 psi、5.1 bar(48 小时) 温度: 1°C 至 40°C 材质 主体部分: 聚碳酸酯(白色),USP 六级认证,ADCF 密封圈: 硅胶(透明),铂金硫化,USP 六级认证,ADCF 防护夹: 聚丙烯(透明),USP 六级认证,ADCF 薄膜: 疏水聚醚砜,USP 六级认证, ADCF 灭菌 伽玛射线: 最大 50 kGy 辐射 高压灭菌器: 一次循环最高达 130°C,60 分钟 Cv值 (典型流速) Cv 值范围: MicroCNX 软管倒钩端头 0.04-0.27 Cv 值表示在室温下 1 PSI 压降时,水的大约预期流速(加仑/分钟)。流速通常受到最小直径的限制,在某些情况下,是端头直径,而非公称流道
警告:压力、温度、化学和操作环境会影响连接性能. 在自己作业环境下测试CPC产品的适宜性是客户 的责任本图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。 各图的阴影区表示各系列产品的工作范围即上下限范 围。因此,根据您所选接头的精确配置,可以合理预期 各项数值在阴影区的位置。