AseptiQuik C Best Practices Assembly Biopharmaceutical manufacturers can make sterile connections with the quality and market availability they expect from the leader in single-use connection technology.
操作条件 (液体传输) 压力: 60 psi, 4.1 巴 温度: 4°C to 40°C 典型流速: Cv~14.4 最大 材质 连接器: 聚碳酸酯(白色), USP VI等级 , ADCF 侧闩锁: 聚碳酸酯 (蓝色), USP VI等级, ADCF 拉片: 聚碳酸酯(蓝色标准), USP VI等级, ADCF 聚碳酸酯 (白色高温型), USP VI等级, ADCF 帽: 聚丙烯 (透明),USP VI等级, ADCF 密封圈: 硅胶(透明), 铂金硫化, USP VI等级, ADCF 薄膜: 聚乙烯(标准和聚苯砜型), USP VI等级, ADCF 疏水聚醚砜(高温型), USP VI等级 灭菌 伽玛射线: 最高 50kGy 高压灭菌器: 高温 (HT) 型号: 一次循环最高达 130°C,60 分钟 其他 端头尺寸: 1/2"" 内径软管倒钩 (12.7mm), 3/8" 软管倒钩 (9.5mm) and 3/4" 卫生型 Cv值 Cv~14.4 max Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴