Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

AseptiQuik-Verbinder

See AseptiQuik-Verbinder Products

AseptiQuik®-Konnektoren ermöglichen schnelle und einfache sterileVerbindungen - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Das Design des Verbinders mit "KLICKEN, ZIEHEN, DREHEN" ermöglicht Anwendern einen einfachen Medientransfer und mindert Risiken von Bedienungsfehlern. Das robuste Design ermöglicht eine zuverlässige Performance ohne zusätzliche Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen. Die AseptiQuik bietet Biopharmazeutika-Herstellern die Sicherheit und Zuverlässigkeit, wie sie vom Marktführer von Single-Use Verbindern erwartet werden.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
KLICKEN- ZIEHEN-DREHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
Ziehschlaufen Gewährleisten ein gleichzeitiges und sicheres Entfernen beider Schutzmembranen
Robuste Konstruktion Zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
Integrierter Verschluss-Ring Unterstützt Verbindung und verhindert ein Trennen
Colder Klick Hörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte
Marktverfügbarkeit

Kauf über mehrere Vertriebspartner möglich


Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar (60 psi) 
Betriebstemperatur: 4°C  bis 40°C / 39°F bis 104°F
Durchfluss-Koeffizient: Kv~207,36 max.

Materialien

Verbinder: Polycarbonat (weiß), USP Klasse VI, ADCF
Verschluss-Ring: Polycarbonat (blau), USP Klasse VI, ADCF
Ziehschlaufen: Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI, ADCF
Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung) USP Klasse VI, ADCF
Kappen: Polypropylen (transparent), USP Klasse VI, ADCF
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
Membran: Polyethylen (Standardversion) USP Klasse VI, ADCF
Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI

Sterilisationsmethoden

Gammastrahlen: Bis zu 50 kGy
AutoClave: Hochtemperaturversion (HT): Bis zu 130°C (266°F) für 30 Minuten

Other

Schlauch-Anschluss: 12,7mm ID Schlauchtülle (1/2" ID); 9,5mm ID Schlauchtülle (3/8" ID); 3/4" Sanitär-Anschluss

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv~ 207,36 max. (Cv ~ 14.4 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Validierungsberichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Extrahierbare Berichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Products

Filters

AQC17006HT

AQC17006HT

3/8 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature

AQC17008HT

AQC17008HT

1/2 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature

AQC33012HT

AQC33012HT

3/4 Sanitary AseptiQuik Body - High Temperature

AQC22006HT

AQC22006HT

3/8 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature

AQC22008HT

AQC22008HT

1/2 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature

AQC44012HT

AQC44012HT

3/4 Sanitary AseptiQuik Insert - High Temperature