AseptiQuik C DC

See AseptiQuik C DC Products

AseptiQuk DC-Verbinder - erste All-In-One Single-Use Technologie, die sowohl ein steriles Verbinden als auch ein aseptisches Trennen ermöglicht. Mit dem neuen AseptiQuik DC-Verbinder können Hersteller von Biopharmazeutika schnelle und einfache sterile Verbindungen machen, selbst in einem nicht sterilen Umfeld.

Das intuitive Design des Verbinders mit "KLICKEN-ZIEHEN-DREHEN" erleichtert Anwendern den Transfer ihrer Medien und mindert Risiken von Bedienungsfehlern. Nach dem Transfer erhält ein einfaches Trennen die Mediensterilität, indem externe Organismen daran gehindert werden in den Durchgangspfad einzudringen.

Das robuste Design und die automatischen Absperrventile ermöglichen zuverlässige Performance ohne Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen.

Eigenschaften Vorteile
KLICKEN-ZIEHEN-DREHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
Trennen in einem Schritt Erhält Mediensterilität
Ziehschlaufen Gewährleisten ein gleichzeitiges und sicheres Entfernen beider Schutzmembranen
Automatische Absperrventile Keine zusätzlichen Klemmen oder Schlauchschweißmaschinen
Robuste Konstruktion Integrierter Verschluss-Ring und innovative Dichtungstechnologie bieten zuverlässige Performance
Produktverfügbarkeit

Kauf über mehrere Vertriebspartner möglich


Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar (60 psi) 
Betriebstemperatur: 4°C  bis 40°C / 39°F bis 104°F
Durchfluss-Koeffizient: Kv~11,09 bis 27,28

Materialien

Verbinder: Polycarbonat (weiß), USP Klasse VI, ADCF
Verschluss-Ring und Daumentaste: Polycarbonat (blau), USP Klasse VI, ADCF
Ziehschlaufen: Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI, ADCF
Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI, ADCF
Kappen: Polypropylen (transparent), USP Klasse VI, ADCF
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
Membran: Polyethylen (Standardversion) USP Klasse VI, ADCF
Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI
Feder: Edelstahl 316 LVM

Sterilisationsmethoden

Gammastrahlen: Bis zu 50 kGy
AutoClave: Hochtemperaturausführung (HT): Bis zu 130°C (266°F) für 30 Minuten

Other

Schlauch-Anschluss: 6,4mm, 9,5mm und 12,7mm ID (1/4", 3/8" und 1/2" ID)

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 11,09 max. (Cv ~ 0.77 max.) 6,4mm Schlauchtülle
Kv~ 15,84max. (Cv ~1.1 max.) 9,5mm Schlauchtülle
Kv~ 17,28 max. (Cv ~1.2 max.)12,7mm Schlauchtülle
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Validierungsberichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Extrahierbare Berichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Products

Filters