MPC/MPX Stecker-Adapter

See MPC/MPX Stecker-Adapter Products

MPC/MPX Stecker-Adapter bieten den Anwendern mehr Flexibilität, da jetzt auch Einwegsysteme miteinander verbunden werden können, deren Schlauchenden zwei identische Kupplungen aufweisen. Durch die Verbindung von MPC und MPX-Kupplungen kann der Anwender auch eine Reduzierung erreichen, wenn er einen Übergang von Schläuchen mit Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8'') bis zu 12,7 cm (1/2'') vornehmen muss.

Produkte & Downloads

Features Benefits
Verwendbar mit Steckern der Serien MPC und MPX Einfacher Anschluss an Industrie-Standards oder Einwegsysteme (single-use systems)
Wahlweise mit unterschiedlichen Schlauchgrößen kombinierbar Verbindung unterschiedlicher Schlauch-ID (von 3,2mm bis 12,9mm ID / von 1/8“ bis 1/2“ ID)
Ergonomische Entriegelungstasten Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
BSE/TSE freie Materialien



Erfüllt ADCF-Anforderungen

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 4,1 bar (60 psi) 
Betriebstemperatur: Polycarbonat: -40°C bis 121°C (-40°F bis 250°F)
Polysulfon: -40°C bis 149°C (-40°F bis 300°F)

Materialien

Hauptkomponenten: Polycarbonat (violett), USP Klasse VI, ADCF
Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF
Entriegelungstaste: Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF
Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

Sterilisationsmethoden

Gammastrahlen: Bis zu 50 kGy
AutoClave: Polycarbonat: Bis zu 121°C (250°F) für 30 Minuten, bis zu 10 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.
Polysulfon: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ̴79,25 max. (Cv ̴ 5,5 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

Filters