Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

AseptiQuik S-Verbinder

See AseptiQuik S-Verbinder Products

AseptiQuik® S-Konnektoren ermöglichen schnelle und einfache sterile Verbindungen bei Anwendungen mit kleinem Durchfluss - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Das "DREHEN-KLICKEN-ZIEHEN" des AseptiQuik-S Verbinders, der kleinen AseptiQuik-Ausführung, ermöglicht Anwendern einen Medientransfer kleinerer Mengen und mindert Schwierigkeiten und Risiken von Bedienungsfehlern. Die robuste Konstruktion erlaubt eine einfache und zuverlässige Verbindung ohne zusätzliche Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen. Die AseptiQuik S bietet Biopharmazeutika-Herstellern die Sicherheit und Zuverlässigkeit, wie sie vom Marktführer von Single-Use Verbindern erwartet werden.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Baugleiche Teile für beide Verbinderhälften Einfache Single-Use Systeme: gleiche Artikelnummer für beide Verbinderhälften
DREHEN-KLICKEN-ZIEHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
Integrierte Ziehschlaufen Ziehschlaufen als Schutzabdeckung, gleichzeitiges Entfernen beider Membranen
Robuste Konstruktion Zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
Colder Klick Hörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte
1/4" Sanitary termination with straight boreMinimizes transitional flow disruptions through upstream processing

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
Betriebsdruck: Vakuum bis 4,1 bar (bis zu 60 psi)
Typischer Durchfluss-Koeffizient: Cv 1,74 bei 1/4“ auf 1/4“ und 0,19 bei 1/8“ auf 1/8“

Material

Hauptkomponenten: Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF
Zuglaschen/Kappen: Polycarbonat (blau, Standardversion) USP Klasse VI, ADCF
Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI, ADCF
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
Membrane: Polyethylen (Standardversion), USP Klasse VI, ADCF
Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI

Anschlussgrößen

Größen: 1/8“, 1/4“ und 3/8“ (3,2mm, 6,4mm und 9,5mm) Schlauchtüllen-Anschluss, 3/4“ Sanitäranschluss und MPC-Steckeranschluss

Sterilisationsmethoden

Gamma: Bis zu 50 kGy Bestrahlung
Autoklav: Hochtemperaturausführung (HT): Bis zu 130°C (266°F) für 60 Minuten

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv 25,05 (Cv 1.74)6,4mm ID Schlauch-Anschluss (beidseitig)
Kv 2,74 (Cv 0.19) 3,2mm ID Schlauch-Anschluss (beidseitig)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Validierungsberichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Extrahierbare Berichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Products

/

Filters

No available filters

AQS17002

AQS17002

1/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector

AQS17002HT

AQS17002HT

1/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature

AQS17004

AQS17004

1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector

AQS17004HT

AQS17004HT

1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature

AQS17006

AQS17006

3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector

AQS17006HT

AQS17006HT

3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature

AQS17MPC

AQS17MPC

Genderless AseptiQuik S Connector with MPC Insert

AQS17MPCHT

AQS17MPCHT

Genderless AseptiQuik S Connector with MPC Insert, High Temperature

AQS33004

AQS33004

1/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector (Straight Bore Flow Path)

AQS33004HT

AQS33004HT

1/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature (Straight Bore Flow Path)

AQS33012

AQS33012

3/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector

AQS33012HT

AQS33012HT

3/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature