AseptiQuik G DC

See AseptiQuik G DC Products

Der AseptiQuik® DC-Verbinder ist der erste „All-in-One“ Single-Use-Konnektor, der sowohl steriles Verbinden als auch steriles Trennen ermöglicht. Mit dem AseptiQuik DC-Verbinder können Hersteller – auch in nicht steriler Umgebung – schnell und einfach sterile Verbindungen herstellen.

Das intuitive FLIP-CLICK-PULL-Design des AseptiQuik G DC-Verbinders ermöglicht dem Anwender einen einfachen Medientransfer mit geringerem Risiko von Bedienungsfehlern. Nach Abschluss des Medientransfers kann die Verbindung mit einem einfachen Arbeitsschritt getrennt werden, während die Sterilität der Medien dadurch aufrechterhalten wird, indem verhindert wird, dass externe Organismen in den Mediendurchgangspfad gelangen.

Das robuste Design des Verbinders und die selbstschließenden Absperrventile gewährleisten eine zuverlässige Leistung, ohne dabei Klemmen, Verschlüsse oder Schlauchschweißgeräte verwenden zu müssen.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Baugleiche Teile für beide Verbindungshälften Einfache Single-Use Systeme: gleiche Artikelnummer für beide Verbindungshälften
FLIP-CLICK-PULL-Design Intuitiver dreistufiger Anschlussprozess reduziert das Risiko von Bedienungsfehlern
Einfaches Trennen der Verbindung in zwei Schritten Hält die Mediensterilität auf jeder Seite des Konnektors aufrecht, indem verhindert wird, dass externe Organismen in den Durchgangspfad gelangen
Membran-Zuglaschen Gleichzeitige und sichere Entfernung beider Membranen
Automatische Absperrventile Klemmen oder Schlauchschweißgeräte sind nicht mehr erforderlich
Schutzabdeckung für die Daumentaste Verhindert ein versehentliches Trennen der Verbindung
Feder des Mediendurchgangs aus Metalllegierung C-276

Ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar, 5,1 bar für bis zu 48 Stunden
Betriebstemperatur: Von 1°C bis 40°C
Durchflusskoeffizient: Cv~ 0.8 bis 1.9 (AseptiQuik G DC Schlauchtüllen-Anschluss)

Werkstoffe:

Verbinder: Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF
Daumentaste: Polycarbonat (blau), USP Klasse VI, ADCF
Abziehschlaufen: Polycarbonat (blau), USP Klasse VI, ADCF
Dichtungen: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
Membrane: Polyethylen
Federn: Alloy C-276

Sterilisationsmethoden:

Gamma: Bis zu 50kGy

Weitere Spezifikationen

Anschlussgrössen: Schlauchtülle für Schlauch mit 6,4mm ID, 9,5mm ID und 12,7mm ID

Kv-Werte (Cv-Werte)

Cv-Wertebereich: 0.8 – 1.90
Der Cv-Wert zeigt die zu erwartende Durchflussmenge Wasser (in Gallonen/min.) bei Raumtemperatur und 1 PSI Druckdifferenz. Der Durchfluss wird im allgemeinen durch den kleinsten Durchmesser begrenzt, was in vielen Fällen der Anschluss-Durchmesser ist und nicht der nominale Durchfluss.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Validierungsberichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Extrahierbare Berichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Products

Filters