AseptiQuik G DC

See AseptiQuik G DC Products

Le connecteur AseptiQuik® DC est le premier connecteur à usage unique tout-en-un qui offre à la fois une connexion et une déconnexion stérile. Avec le connecteur AseptiQuik® DC les utilisateurs peuvent facilement réaliser des connexions stériles rapides même dans des environnements non stériles. environments.

La conception intuitive Tourner-Connecter-Tirer du connecteur AseptiQuik G DC permet aux utilisateurs un transfert de fluide facile avec moins de risque d'erreur. Lorsque le transfert est terminé, une déconnexion simple en une étape préserve la stérilité en empêchant la contamination de la ligne de fluide.

La conception robuste du connecteur et les vannes d'arrêt automatique offrent des performances fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Designe sans genre Spécification facile des systèmes single-use avec une seule référence sans connecteur femelle ou male
Design FLIP-CLICK-PULL Le processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur
Déconnexion simple en deux étapes Maintient la stérilité du fluide dans chaque moitié en empêchant la contamination de la ligne du fluide
Languettes de la membrane Assurent le retrait simultané et sûr des deux membranes
Clapets d’obturation automatiques Eliminent les pinces et les soudures de tubes
Bouton-poussoir avec capuchon de protection Evite des déconnexions accidentelles
Ressort de ligne de fluide interne en alliage C-276

Compatible avec une large gamme d’applications

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service : Jusqu’à 4,1 bar, Jusqu’à 5,1 bar pendant 48 heures
Température de service : De 1°C à 40°C
Valeur Cv : Valeur Cv : Cv~ de 0.8 à 1.9 (AseptiQuik G DC terminaison cannelée)

Matériau :

Connecteur : Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF
Bouton-poussoir : Polycarbonate (bleu), USP Classe VI, ADCF
Languettes : Polycarbonate (bleu), USP Classe VI, ADCF
Joints : Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Membrane : Polyéthylène (version standard)
Ressorts : Alloy C-276

Méthodes de sterilization :

Rayonnement gamma : Jusqu’à 50kGy

Autres specifications:

Raccordements de tubes : Cannelés de 6,4mm, 9,5mm et 12,7mm DI

Cv Value

Plage de valeur Cv: 0.8 – 1.90
Le coefficient de débit Cv est le débit d’eau exprimé en gallons / minute à une température ambiante en créant une perte de charge d’un PSI. Le débit est généralement contraint par le plus petit diamètre, qui, dans certains cas, sera le diamètre de terminaison et non le chemin d’écoulement nominal.
AVERTISSEMENT : La pression, la temperature, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’imcombe la responsabilité de determiner l’adéquation des produits Colder dans le domaine d’utilisation.

Rapports de validation

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Etudes des extractibles

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Products

Filters