Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteur AseptiQuik

See Connecteur AseptiQuik Products

Les connecteurs AseptiQuik® assurent une connexion stérile rapide et simple, même dans les environnements non stériles. Le design intuitif du raccord "CONNECTER-TIRER-TOURNER" réduit la complexité et le risque d'erreur humaine. La conception robuste des raccords aseptiques permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires. Les fabricants peuvent protéger leurs précieux produits avec une technologie de connexion stérile; les raccords AseptiQuik offrent toute la qualité qui peut être exigée du premier fournisseur de raccords à usage unique.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Conception CONNECTER-TIRER-TOURNER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine

Languettes à TIRER

Permettent le retrait simultané et sécuritaire des membranes
Construction robuste Performance fiable et répétable sans équipement supplémentaire
Bague de fermeture intégrée Assure une connexion finale et prévient un désassemblage
Click Colder Confirmation audible des étapes de connexion effectuées
Disponibilité sur le marché

Accés libre par l’intermédaire de multiples partenaires de distribution

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
Température de service: 4°C jusqu’à 40°C / 39°F jusqu’à 104°F
Valeur Kv: Kv~207,46 max.

Matériau

Connecteur: Polycarbonate (blanc), USP Class VI, ADCF
Bague de fermeture: Polycarbonate (bleu), USP Classe VI, ADCF
Languettes à tirer: Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
Bouchon de protection: Polypropylene (transparent), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Membranes: Polyethylène (version standard), USP Classe VI, ADCF
Polyéthersulfone hydrophobe (version HT), USP Classe VI

Méthodes de stérilisation

Rayons gamma: Jusqu‘à 50 kGy irradiation
Autoclave: Version haute température (HT): Jusqu’à 130°C (266°F) pour 30 minutes

Autres

Raccordements: 12,7mm et 9,5mm DI / 1/2" et 3/8" DI (cannelé),  et 3/4" sanitaire

Cv Value

Kv ~ 207,46 max. (Cv ~ 14.4 max)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

Rapports de validation

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Etudes des extractibles

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Products

/

Filters

No available filters

AQC17006HT

AQC17006HT

3/8 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature

AQC17008HT

AQC17008HT

1/2 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature

AQC33012HT

AQC33012HT

3/4 Sanitary AseptiQuik Body - High Temperature

AQC22006HT

AQC22006HT

3/8 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature

AQC22008HT

AQC22008HT

1/2 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature

AQC44012HT

AQC44012HT

3/4 Sanitary AseptiQuik Insert - High Temperature