Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs à format ouvert

Afficher les connecteurs à format ouvert

Rendre le transfert de fluides rapide et sûr avec les connecteurs rapides à format ouvert de CPC. Ils permettent les connexions entre les systèmes de poches à usage unique, les manifolds et le matériel de traitement en acier inoxydable, éliminant ainsi le besoin d’adaptateurs ou d’assemblages de tubes. Offrant une réversibilité des connexions et une ergonomie exceptionnelle, les connecteurs rapides de CPC rendent l’assemblage ou la deconnection des systèmes biopharmaceutiques simple et rapide.

Séries de produits

Avantages des connecteurs à format ouvert rapides de CPC

  • Bouton-poussoir ergonomique pour un fonctionnement facile même avec des gants 
  • Joint d’étanchéité étanche, gainé, pour protéger le chemin de la solution 
  • Matériaux sans BSE/TSE qui répondent aux exigences d’ADCF
  • Les moitiés peuvent être tournées pour réduire les vrilles du tube
  • Manchons de verrouillage optionnels qui protègent contre les déconnexions accidentelles
  • Mélanger et faire correspondre les tailles de terminaison pour permettre la flexibilité

Trouvez votre chemin vers nos produits

Téléchargement des rapports de validation produits

Connectez-vous avec nous