Connecteurs de stérilisation en place (SIP)

Afficher les connecteurs SIP

Créer une connexion stérile entre les systèmes de poche ou entre les ensembles de tubes préstérilisés et les systèmes de traitement en acier inoxydable avec les connexions Steam-Thru® (STC) de CPC. Les connecteurs SIP Steam-Thru offrent une conception innovante à trois ports qui maximise l’assurance de stérilité en éliminant les “ volumes morts ” et en permettant à la vapeur de passer directement par la connexion pour stériliser le matériel en inox.

Avec une fonctionnalité “ avec vapeur ” et “ sans vapeur ”, les connecteurs de stérilisation en place (SIP) STC II assurent une connexion et une déconnexion stériles sans avoir besoin d’une hotte à flux laminaire. Les connecteurs Steam-Thru II réduisent le risque de contamination microbienne du circuit d’écoulement des fluides, ainsi que la contamination environnementale dans les installations.

Séries de produits

Avantages des connecteurs Steam-Thru de CPC

  • Large gamme de terminaisons et de clapets d’obturation pour répondre aux exigences de montage et de débit.
  • Préstérilisés par irradiation gamma jusqu’à 50 kilograys ou stérilisés à l’autoclave jusqu’à 129 °C pendant 60 minutes
  • Conception innovante à trois ports fournissant un processus de stérilisation en place, éliminant les “ volumes morts ” et le besoin de hottes à flux laminaire
  • Bouton-poussoir et manchon détachable permettant de sécuriser la position de la valve et fournir un indicateur visuel de l’étape de traitement
  • Terminaisons standard de l’industrie qui rendent la connexion au matériel de traitement rapide et se connectent aux tailles de tubes flexibles populaires.
  • Matériau sans ADCF répondant aux exigences BSE/TSE

Connecteurs stériles AseptiQuik® intégrés avec les connecteurs SIP Steam-Thru

Pour une flexibilité de conception maximale, les connecteurs AseptiQuik STC intègrent un connecteur stérile AseptiQuik avec un  connecteur SIP Steam-Thru II pour une flexibilité accrue entre les systèmes en acier inoxydable hybride et l'équipement de traitement à usage unique. Les ingénieurs de production et de fabrication biopharmaceutiques peuvent choisir les connecteurs STC AseptiQuik avec une conception sans genre (AseptiQuik G ou AseptiQuik S) ou incorporer une connexion femelle-mâle codée (AseptiQuik C), selon la configuration à l’extrémité du connecteur aseptique.

Processus et applications auxquels les connecteurs Steam-Thru de CPC sont adaptés

  • Assemblages à usage unique
  • Applications de stérilisation en place (SIP)
  • Transfert stérile de liquides
  • Connexion aux conteneurs à usage unique et systèmes en acier inoxydable
  • Connexions d’usage multiple à usage unique

L’union des deux connecteurs en une seule unité grâce à une pince sanitaire permet à une connexion stérile AseptiQuik d’être stérilisé à la vapeur grâce à la stérilisation en place. Après le cycle de stérilisation en place, une large gamme de systèmes à usage unique peut être connectée. Le processus de stérilisation en place peut être effectué à l’avance, permettant ainsi une connexion stérile rapide et facile avec l’autre moitié du connecteur AseptiQuik sans avoir à attendre 30 à 60 minutes de stérilisation en place avant l'utilisation.

Avantages de l’AseptiQuik de CPC avec les connexions Steam-Thru

  • Flexibilité accrue lors de l’utilisation d’acier inoxydable hybride et d’équipement de traitement à usage unique
  • Montage immédiat sur l’équipement de traitement en acier inoxydable grâce à une terminaison sanitaire
  • Conception sans genre ou connexion femelle-mâle codée à l’extrémité du connecteur aseptique
  • Processus de connexion simple en 3 étapes réduisant l’erreur de l’opérateur
  • Conception brevetée de la valve pour les connexions stériles et les déconnexions au matériel en inox
  • Interface triclamp entre deux connecteurs stériles pour une connexion plus sûre que les tubes avec attaches
  • Réalisation du processus de SIP à l'avance pour permettre une connexion stérile rapide et facile avec l’autre moitié du connecteur AseptiQuik sans avoir à attendre 30 à 60 minutes de stérilisation en place avant la récolte

Best Practices and How To Videos

Trouvez votre chemin vers nos produits

Téléchargement des rapports de validation produits