材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

背靠背转接头

See 背靠背转接头 Products

MPC/MPX 背靠背转接头使终端用户能够灵活地连接管道末端具有相同接头的一次性系统。结合 MPC 和 MPX 接头,为需要转接1/8” 到 1/2” 管径的用户提供了方便的选择。

产品资源和下载

特点 优势
兼容 MPC和 MPX 系列公座 易于转换到行业标准
连接或一次性系统
管道变径选项 轻松实现 1/8" 至 1/2" 管径
多尺寸管道之间的转接
符合人体工程学的指锁按钮 操作方便,即使戴着手套也能轻松操作 
不含 BSE/TSE 材料



滿足 ADCF 要求

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 真空至 60 psi,4.14 bar
温度: 聚碳酸酯:-40ºF到250ºF(-40ºC到121ºC)
聚砜树脂:-40ºF到300ºF(-40ºC到149ºC)

材质

主要部件: 聚碳酸酯(淡 紫色),USP VI 等级认证, ADCF
聚砜(淡琥珀色),USP VI 等级认证,ADCF
指锁: 聚碳酸酯(白色), USP VI等级认证,ADCF
聚砜(淡琥珀色), USP VI等级认证, ADCF
O型圈: 硅树脂( 透明), 铂金固化,USP 等级VI,ADCF

灭菌

伽玛射线: 最大50k Gy辐射
高压灭菌器: 聚碳酸酯:最大达250ºF(121ºC),30 分 钟,最多10次重复,无连接灭菌
聚砜酸酯:最大达270ºF(132ºC),60 分 钟,最多25次重复,无连接灭菌

Cv值

Cv~5.5 (79.25) max
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产
品是否适宜其应用环境属于客户责任。

Products

/

Filters

No available filters