Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Adapteurs Back-to-Back

See Adapteurs Back-to-Back Products

Les adapteurs Back-to-Back pour connecter la série MPC avec la série MPX donnent aux utilisateurs la flexibilité de connecter les systèmes à usage unique avec des coupleurs. La combinaison des séries MPC et MPX permet ainsi de connecter des diamètres de tube différents entre 3,2mm et 12,9mm (entre 1/8" et 1/2").

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Compatible avec les connections des séries MPC et MPX Connexion facile avec des systèmes industriels standard ou single-use
Permet de réduire les diamètres de tube Permet une connexion facile de diamètres différents entre 3,2mm à 12,9mm DI (de 1/8" à 1/2")
Verrous ergonomiques Facile à manipuler – même avec des gants
Matériau sans BSE/TSE



Satisfait aux exigences ADCF

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
Température de service: Polycarbonate: -40°C to 121°C (-40°F to 250°F)
Polysulfone: -40°C to 149°C (-40°F to 300°F)

Matériau

Composants principaux: Polycarbonate (violet), USP Classe VI, ADCF
Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
Verrous: Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF
Polysulfone (blanc), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques: Silicone platine (transparent), USP Classe VI, ADCF

Méthodes de stérilisation

Rayons gamma: Jusqu‘à 50 kGy
Autoclave: Polycarbonate : Jusqu'à 121°C (250°F) pendant 30 minutes, jusqu'à 10 répétitions. Stérilisation seulement non-couplée.
Polysulfone : Jusqu'à 132°C (270°F) pendant 60 minutes, jusqu'à 25 répétitions. Stérilisation seulement non-couplée.

Cv Value

79,25 max. (Cv 5.5 max)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

Products

/

Filters

No available filters