HFC Disconnect: How to Guide The HFC Disconnects offer quick, secure, leak-free disconnections. In this learn the 2 steps to perform a sterile disconnect.
操作条件 (流体传输) 压力: 真空至 75 psi,5.17 bar 温度: 1° C 至 40°C 材质 主要部件: 聚砜(淡琥珀色),USP 六级认证,ADCF O型圈: 硅胶(透明),铂金硫化,USP 六级认证,ADCF 流体通道弹簧: 合金 C-276 灭菌 伽玛辐射: 最大 50 kGy 辐射,灭菌时接头可处于连接或断开状态。 高压蒸汽灭菌器: 最高 132°C, 60 分钟,最多一个循环 Cv值 HFC 无箘断开器 1/4" Cv Value 0.77 HFC 无箘断开器 3/8" Cv Value 1.1 HFC无箘断开器 1/2" Cv Value 1.9 Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学和操作环境会影响连接性能. 在自己作业环境下测试CPC产品的适宜性是客户 的责任本图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。 各图的阴影区表示各系列产品的工作范围即上下限范 围。因此,根据您所选接头的精确配置,可以合理预期 各项数值在阴影区的位置。