材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

EFC12 系列

See EFC12 系列 Products

9/32" 流量 EFC12系列接头的特点是高效的阀门设计,与其它同尺寸的接头相比具有更大的流量能力。抗化学聚丙烯材料使其成为应用于恶劣环境的理想产品。EFC12系列为箱壁和桶之间的紧密密封提供了一个舱壁板安装选项。 

产品资源和下载

特点 优点
高效阀门

尺寸精巧,流量大

塑料指锁 较少的移动部件
聚丙烯材料

抗化学性能好,可经伽玛射线消毒

兼容 可与大多数APC接头配用

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 真空至105 psi, 7.2 bar
温度: 32°F至160°F (0°C至71°C)

材质

主要元件和阀: 聚丙烯
指锁: 聚丙烯
阀簧: 316 不锈钢
面板安垫圈: EPDM
外簧: 302不锈钢
O型圈: EPDM

其他

颜色: 灰色,带深灰色指锁
管道尺寸: 1/4〞和3/8〞ID, 6.4mm 和 9.5 mm ID

Cv值

Cv ~ 1.13 (16.28) 最大
Cv ~ 0.72 (10.37) 最大
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

Products

/

Filters

No available filters

EFCD16412

EFCD16412

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

EFCD16612

EFCD16612

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

EFCD17412

EFCD17412

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

EFCD17612

EFCD17612

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

EFC22412

EFC22412

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

EFC22612

EFC22612

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

EFC23412

EFC23412

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

EFC23612

EFC23612

3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

EFCD22412

EFCD22412

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

EFCD22612

EFCD22612

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

EFCD23412

EFCD23412

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

EFCD23612

EFCD23612

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert