Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série EFC12

See Série EFC12 Products

Les coupleurs de gamme EFC12 avec un diamètre de passage de 9/32" sont dotés d'une conception de clapet d'obturation de haute efficacité qui offre un plus grand débit que tout autre coupleur de taille équivalente. Le polypropylène chimiquement résistant le rend idéal pour les environnements rudes. La gamme EFC offre une traversée de cloison équipée d'un joint d'étanchéité pour les reservoirs ou containers.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Clapet de haute efficacité Plus de débit dans une taille compacte
Verrou en plastique Moins de pièces mobiles
Matériau polypropylène Chimiquement résistant et stérilisable aux rayons gamma
Compatible Avec la plupart des coupleurs APC

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 7.2 bar (105 psi)
Température de service: 0°C jusqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F

Matériau

Eléments principaux et clapet: Polypropylène
clapet d’obturation: Polypropylène
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Joint d’étanchéité (traversée de cloison): EPDM
Ressort du clapet d’obturation: Acier inoxydable 302
Joints toriques: EPDM

Autres

Couleur: Gris clair avec clapet d’obturation gris foncé
Raccordement de tubes: 6,4mm et 9,5mm DI (1/4" et 3/8" DI)

Cv Value

Kv ~ 16,28 max. (Cv ~ 1.13 max.)
Kv ~ 10,37 max. (Cv ~ 0.72 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Products

/

Filters

No available filters

EFCD16412

EFCD16412

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

EFCD16612

EFCD16612

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

EFCD17412

EFCD17412

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

EFCD17612

EFCD17612

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

EFC22412

EFC22412

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

EFC22612

EFC22612

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

EFC23412

EFC23412

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

EFC23612

EFC23612

3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

EFCD22412

EFCD22412

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

EFCD22612

EFCD22612

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

EFCD23412

EFCD23412

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

EFCD23612

EFCD23612

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert