材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

HFC12 NSF 系列

See HFC12 NSF 系列 Products

HFC12 系列接头通径为 3/8",它的流量与一般 1/2" 通径的接头媲美。HFC 接头结构紧凑,重量轻,替代了大量应用中厚重的铜球套式接头。接头采用人体工程学设计,具有一个大的有罩指锁,易于抓握且便于操作。高效的阀门设计,流量高,泄漏量低。 NSF 认证型号适用于水和饮料管线或食品和调味品分配。

产品资源和下载

特点 优势
高效阀门 结构紧凑,流量大
人体工学设计 易于抓握,便于操作
聚丙烯密封圈 适用于饮料分配应用
可兼容 可与 HFC35 和 HFC57 接头配用

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 真空至60 psi,4.2 bar
温度: 32°F至160°F (0°C至71°C)

材质

主要元件和阀: 聚丙烯
指锁: 聚丙烯
阀簧(湿润): 316不锈钢
外簧: 316不锈钢
O型圈: EPDM
面板安垫圈: EPDM
压缩螺母, 夹钳,套管: 聚丙烯

其他

颜色: 灰色,带深灰色指锁
管道尺寸: 3/8"至3/4" ID,9.5mm至19.0mm ID
压缩端头规格: 3/8"OD或1/2" OD,+0.010/-0.000

Cv值

Cv ~ 3.94 (56.77) max
Cv ~ 2.50 (36.02) max
Cv ~ 2.04 (29.39) max
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

Products

Filters

60300

60300

1/2 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (HFCD16812 NSF)

60600

60600

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD17612 NSF)

60700

60700

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD17812 NSF)

61200

61200

1/2 NPT Non-Valved Coupling Body (HFC10812 NSF)

61500

61500

1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (HFC17812 NSF)

61800

61800

3/4 NPT Valved Coupling Body (HFCD101212 NSF)

61900

61900

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD171212 NSF)

62600

62600

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (HFCD16612 NSF)

62800

62800

1/2 NPT Valved Coupling Body (HFCD10812 NSF)

63300

63300

3/8 NPT Valved Coupling Body (HFCD10612 NSF)

63400

63400

3/8 NPT Non-Valved Coupling Body (HFC10612 NSF)

63600

63600

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (HFC17612 NSF)

63900

63900

1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (HFC16812 NSF)

64900

64900

5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD171012 NSF)

60400

60400

1/2 NPT Valved Coupling Insert (HFCD24812 NSF)

60500

60500

3/8 NPT Valved Coupling Insert (HFCD24612 NSF)

61100

61100

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (HFCD23612 NSF)

61300

61300

1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (HFC22812 NSF)

61400

61400

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (HFCD22812 NSF)

62100

62100

3/4 NPT Valved Coupling Insert (HFCD241212 NSF)

62200

62200

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (HFCD221212 NSF)

62500

62500

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (HFC24612 NSF)

62700

62700

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (HFCD22612 NSF)

64000

64000

1/2 NPT Non-Valved Coupling Insert (HFC24812 NSF)

65500

65500

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (HFC22612 NSF)