Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

HFC12 NSF-Serie

See HFC12 NSF-Serie Products

Der Durchfluss der patentierten HFC-12 Serie mit 3/8“ Nennweite ist mit dem vieler 1/2“ Kupplungen vergleichbar. Die kompakten und leichten HFC-Kupplungen ersetzen in einem weiten Anwendungsbereich die schweren und unförmigen Standard-Messingkupplungen mit Kugelverschlüssen.

Ergonomisches Design und große Entriegelungstasten ergeben eine Kupplung, die sich einfach handhaben und betätigen lässt. Die besonders leistungsfähige Ventilkonstruktion sorgt für hohen.

Durchfluss und ein aussergewöhnlich geringes Totvolumen. Kupplungen, die der NSF-Norm entsprechen, eignen sich für Wasser- und Getränkeleitungen oder für das Lebensmittel- und Gewürzdispensing.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Hochleistungsventil Höhere Durchflussraten bei kompakter Größe
Ergonomisches Design Leicht zu greifen, einfache Handhabung
Buna-N O-Ring Geeignet für Getränkedispensing
Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serien HFC35 und HFC57

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 4,2 bar (60 psi)
Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C / 32°F bis 160°F

Material

Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen
Entriegelungstaste: Polypropylen
Ventilfeder: Edelstahl 316
O-Ringe: EPDM
Plattenmontage-Dichtung: EPDM
Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 316
Klemmverschraubungs-Mutter, Verdrehsicherung, Klemmring: Polypropylen

Other

Farbe: Hellgrau mit dunkelgrauer Entriegelungstaste
Schlauch-Anschluss: Von 9,5mm bis 19,0mm ID (von 3/8" bis 3/4" ID)
Klemmverschraubungs-Anschluss: Schlauch 9,5mm AD oder 12,7mm AD +0,25mm/-0,00mm

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
Kv ~ 36,02 max. (Cv ~ 2.50 max.)
Kv ~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.
Basiert auf Dichtigkeitsleistung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.

Products

Filters

60300

60300

1/2 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (HFCD16812 NSF)

60600

60600

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD17612 NSF)

60700

60700

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD17812 NSF)

61200

61200

1/2 NPT Non-Valved Coupling Body (HFC10812 NSF)

61500

61500

1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (HFC17812 NSF)

61800

61800

3/4 NPT Valved Coupling Body (HFCD101212 NSF)

61900

61900

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD171212 NSF)

62600

62600

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (HFCD16612 NSF)

62800

62800

1/2 NPT Valved Coupling Body (HFCD10812 NSF)

63300

63300

3/8 NPT Valved Coupling Body (HFCD10612 NSF)

63400

63400

3/8 NPT Non-Valved Coupling Body (HFC10612 NSF)

63600

63600

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (HFC17612 NSF)

63900

63900

1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (HFC16812 NSF)

64900

64900

5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD171012 NSF)

60400

60400

1/2 NPT Valved Coupling Insert (HFCD24812 NSF)

60500

60500

3/8 NPT Valved Coupling Insert (HFCD24612 NSF)

61100

61100

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (HFCD23612 NSF)

61300

61300

1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (HFC22812 NSF)

61400

61400

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (HFCD22812 NSF)

62100

62100

3/4 NPT Valved Coupling Insert (HFCD241212 NSF)

62200

62200

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (HFCD221212 NSF)

62500

62500

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (HFC24612 NSF)

62700

62700

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (HFCD22612 NSF)

64000

64000

1/2 NPT Non-Valved Coupling Insert (HFC24812 NSF)

65500

65500

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (HFC22612 NSF)