Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série HFC12 NSF

See Série HFC12 NSF Products

La série HFC12 apporte un dèbit comparable à beaucoup de coupleurs d'un diamètre de passage de 1/2" pour un passage effectif de 3/8". Compacts et légers, les coupleurs HFC remplacent - dans de nombreuses applications - les coupleurs traditionnels en laiton lourds et encombrants, Un design ergonomique, ainsi qu'un large verrou protégé procurent une utlisation et une manipulation aisées. La forme étudiée du clapet permet un débit important accompagné d'un volume résiduel faible.

Des versions conformes à la norme NSF sont disponibles pour des conduites d'eau et de boissons ou pour l'alimentation et la distribution de condiments.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Clapet performant Débit plus imprtant dans une taille compacte
Conception ergonomique Facile à saisir, simple à faire fonctionner
Joints toriques en Buna-N
(application alimentaire)
Appropriés pour des applications de distribution de boissons
Compatible Avec des coupleurs des séries HFC35 et HFC57

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 4.2 bar (60 psi)
Température de service: 0°C jusqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F

Matériau

Eléments principaux et clapet: Polypropylène
clapet d’obturation: Polypropylène
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Joints toriques: EPDM
Joint d’étanchéité (traversée de cloison): EPDM
Ressort du clapet d’obturation: Acier inoxydable 316
Ecrou, coiffe, virole: Polypropylène

Autres

Couleur: Gris clair avec clapet d’obturation gris foncé
Raccordement de tubes: de 9,5mm jusqu’à 19mm DI / 3/8" jusqu’à 3/4" DI
Raccordement de terminaison à coiffe: DE 9,5mm ou DE 12,7mm,+0,25mm/-0,00 mm

Cv Value

Kv ~ 56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
Kv ~ 36,02 max. (Cv ~ 2.50 max.)
Kv ~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.
Based on sealing performance after 72 hours of exposure to pressure and temperature.

Products

Filters

60300

60300

1/2 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (HFCD16812 NSF)

60600

60600

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD17612 NSF)

60700

60700

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD17812 NSF)

61200

61200

1/2 NPT Non-Valved Coupling Body (HFC10812 NSF)

61500

61500

1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (HFC17812 NSF)

61800

61800

3/4 NPT Valved Coupling Body (HFCD101212 NSF)

61900

61900

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD171212 NSF)

62600

62600

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (HFCD16612 NSF)

62800

62800

1/2 NPT Valved Coupling Body (HFCD10812 NSF)

63300

63300

3/8 NPT Valved Coupling Body (HFCD10612 NSF)

63400

63400

3/8 NPT Non-Valved Coupling Body (HFC10612 NSF)

63600

63600

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (HFC17612 NSF)

63900

63900

1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (HFC16812 NSF)

64900

64900

5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD171012 NSF)

60400

60400

1/2 NPT Valved Coupling Insert (HFCD24812 NSF)

60500

60500

3/8 NPT Valved Coupling Insert (HFCD24612 NSF)

61100

61100

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (HFCD23612 NSF)

61300

61300

1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (HFC22812 NSF)

61400

61400

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (HFCD22812 NSF)

62100

62100

3/4 NPT Valved Coupling Insert (HFCD241212 NSF)

62200

62200

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (HFCD221212 NSF)

62500

62500

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (HFC24612 NSF)

62700

62700

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (HFCD22612 NSF)

64000

64000

1/2 NPT Non-Valved Coupling Insert (HFC24812 NSF)

65500

65500

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (HFC22612 NSF)