Anmelden oder registrieren , um Produkte online zu bestellen
Ihr Warenkorb ist leer.
Zwischensumme:$0
Produkte durchsuchen nach:
The Product Specifier is the fastest resource to determine the right coupling for your application. Select the appropriate options from the drop-down menus in the Product Specifier fields to find the couplings suitable to your project requirements. Or, tell us your challenges and an expert engineer will help you find the best approach to address them with CPC connector products.
Log in or register to download CAD drawings.
If you have trouble accessing this form, click here.
CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).
Have questions making the connection?
9 results
Luer Fitting, Male Luer 1/4 HB, Natural PVDF
Straight Fitting, 1/4-28 UNF X 3/32 HB, White Nylon
Y Fitting, 3/32 HB x 3/32 HB x 3/32 HB, Natural PVDF
38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA Buna Without Thread O-Ring (UDC) - NSF
Elbow Fitting, tapered 10-32 X 3/32 HB, Black Nylon
Elbow Fitting, Tapered 10-32 x 3/32 HB, Natural PVDF
Straight Fitting, 1/16 NPT X 3/32 HB, Black Nylon
1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector
1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector