Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

PMC NSF-Serie

See PMC NSF-Serie Products

Die Kupplungen der PMC-Serie mit 1/8“ Nennweite decken eine große Bandbreite von Standard-Anwendungen ab. Zudem können Anwendungen im Lebensmittel- und Getränkebereich und Dispensingmöglichkeiten bedient werden. Das Verbinden und Trennen mit einer Hand und integrierte Anschlüsse machen die PMC-Serie zur ersten Wahl für einfache Handhabung und Montage.

Diese Kupplungen bieten Flexibilität durch viele Konfigurationen und Anschlussvarianten und sind sowohl mit den Metall-Kupplungen der MC-Serie als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PMC12-Serie kombinierbar.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Buna-N O-Ring (für Lebensmittelanwendungen) Für Getränkeleitungen geeignet
Colder Entriegelungstaste

Verbinden und Trennen mit einer Hand

Integrierte Anschlüsse Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

 

 

 

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C /-40°F bis 180°F

Material:

Hauptkomponenten und Ventil: Acetal
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N

Other

Farbe: Naturweiss, andere lieferbar
Schlauch-Anschluss: Von 1,6mm bis 6,4mm ID (von 1/16" bis 1/4" ID)
HINWEIS: Für den Schlauchanschluss mit 1,6mm Schlauch-ID ist der max. Schlauch-AD 3,8mm.

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
Kv ~3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Products

/

Filters

No available filters

10700

10700

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (PMC1004 NSF)

10900

10900

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PMC1704 NSF)

11400

11400

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PMCD1704 NSF)

11700

11700

1/8 NPT Non-Valved Coupling Body (PMC1002 NSF)

12000

12000

1/8 BSPT Valved Coupling Body (PMCD1002BSPT NSF)

12100

12100

1/4 NPT Valved Coupling Body (PMCD1004 NSF)

12500

12500

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1204 NSF)

12600

12600

1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (PMC1602 NSF)

12700

12700

1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1602 NSF)

12900

12900

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1604 NSF)

13300

13300

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PMCD1702 NSF)

9001800

9001800

3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1603 NSF)

10800

10800

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PMCD2204 NSF)

13400

13400

1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (PMC2402 NSF)

14300

14300

1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (PMCD4202 NSF)

14500

14500

1/4 PTF Non-Valved Coupling Insert (PMC2004 NSF)

14700

14700

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PMC2202 NSF)

15000

15000

1/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (PMCD2302 NSF)

9000200

9000200

1/4 Hose Barb Valved Elbow Insert (PMCD2304 NSF)