Certificate
ISO 13485:2016 ZERTIFIZIERUNG
Die ISO 13485:2016 Zertifizierung wird von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt als Grundlage für die Entwicklung von medizinischen Geräten und die Einhaltung von regulatorischen Produktionsvoraussetzungen anerkannt. Dies ermöglicht die Erhöhung der Produktsicherheit, indem Produkt- und Projektrisiken proaktiv identifiziert und verbessert werden. Mit Erhalt der ISO 13485:2016- Zertifizierung haben wir eine bessere Kontrolle über die beständige Qualität der hergestellten Produkte.
Certificate
CPC CE-Zertifikats – Roseville
CPC stellt unterschiedliche Produktlinien aus den Bereichen Medizin, Biotechnologie und Chemie in einem Reinraum her, der von einem externen Tester zertifiziert wurde, um der ISO Klasse 7 zu entsprechen - ISO Klasse 7 bei 0,5 Mikrometer pro ISO 14644-1 (ersetzt den früheren Federal Standard 209E Klasse 10.000). Zertifizierungsdaten können auf Anfrage gerne gesendet werden. Fragen richten Sie bitte an uns.
Certificate
CPC CE-Zertifikats – Minneapolis
CPC stellt unterschiedliche Produktlinien aus den Bereichen Medizin, Biotechnologie und Chemie in einem Reinraum her, der von einem externen Tester zertifiziert wurde, um der ISO Klasse 7 zu entsprechen - ISO Klasse 7 bei 0,5 Mikrometer pro ISO 14644-1 (ersetzt den früheren Federal Standard 209E Klasse 10.000). Zertifizierungsdaten können auf Anfrage gerne gesendet werden. Fragen richten Sie bitte an uns.
Certificate
ISO 9001:2015 ZERTIFIZIERUNG
ISO 9001:2015 ist ein Standard, der die beständige Qualität eines Kundenprodukts gewährleistet. Bei Organisationen mit ISO 9001:2015 Zertifizierung wird die Einhaltung der ISO 9001:2015-Anforderungen nachgewiesen und von einer unabhängigen Registrierungsbehörde überprüft.
Statement
LAGERFÄHIGKEIT & -BEDINGUNGEN
CPC stellt Schnellverschluss-Kupplungen und Verbinder her, die aus unterschiedlichen Basisstoffen, wie Metall, Kunststoff und Elastomeren hergestellt werden. Die Lagerdauer eines Konnektors hängt sowohl vom Verbinder-Material als auch von den Lagerbedingungen ab.