Simplified Chemical Handling with DrumQuik PRO System Mauser Packaging Solutions und CPC arbeiteten zusammen, um anwenderfreundliche Mauser-Fässer für schnelles, flexibles und sicheres Fasshandling zu ermöglichen
Aseptic Quick Connector for a Safe Transfer of Valuable Media Die Aseptiquik®G-Konnektoren von CPC ermöglichen eine einfache und flexible Integration vorsterilisierter Quattroflow-Pumpen in einen Biopharma-Prozess.
Closed Dispensing of Bulk Chemicals Closed system dispensing of bulk chemicals makes foam and coating applications safer and more efficient.
Microbrewery Brewing Success (Urban Growler) One local brewery using CPC’s connectors is Urban Growler Brewing in St. Paul, Minnesota, which uses the components to save time when making CO2 level checks that require frequent air line connections and disconnections.
Boat Engine Installation (MerCruiser) Boot-Hersteller konnten durch CPC-Anschlüsse beim Motoreinbau der Mercury MerCruiser Sterndrives bis zu fünf Minuten einsparen, da sie auf Schlauchklemmen und Schrauben verzichten konnten.
Deep Vein Thrombosis (DVT Application) Die drahtlose Identifikations-Technologie mit ihren einzigartigen Konnektoren ermöglicht die Flexibilität und einfache Bedienung in einem Kompressionssystem, das der Prophylaxe der tiefen Beinvenenthrombose dienen soll.
Bulk Ink Delivery (HP) Mit den Non-Spill Kupplungen der NS4-Serie kann man den Schlauch zwischen der eingebauten Baugruppe und den Druckköpfen ganz einfach trennen, ohne dass man ein Auslaufen von Tinte befürchten muss.
Rapid Deploy Decontamination Systems TVI Corporation (TVI) hat anspruchsvolle Selektionskriterien für alle seine Produktkomponenten, um die besten Geräte auf dem Markt herstellen zu können.
Cancer Detection System Astro und Immunicon Corporation konnten in ihrem Krebserkennungs-System durch die Verwendung von CPC Schnellverschluss-Kupplungen ein großes Fluidsystem entwickeln, das zuverlässig, akkurat und einfach zu bedienen ist.
Closed System Chemical Dispensing Container Technology Inc. verwendet das DrumQuik-Dispensingsystem von CPC, um seinen Kunden einen sicheren Transport und eine problemlose Entnahme gefährlicher Chemikalien zu ermöglichen.
Crop Protection Application (Dupont) Dupont wandte sich an CPC, um ein effektives, geschlossenes Transfer-System zu schaffen und gleichzeitig mögliche Leckagen zu reduzieren.
Modular Rack Electronic Cooling ISR wählten CPC-Schnellverschluss-Kupplungen, um den strengen Anforderungen dieses geschlossenen Kühlkreislaufs zu entsprechen.
Motorcycle Fuel Tanks (BMW) BMW wandte sich an die CPC-Ingenieure, um bei der Wartung und Reparatur der Motorrad-Tanks sowohl Zeit zu sparen als auch Verunreinigungen zu vermeiden.
Chemical Transport System Semco konnte seinen Kunden mit der Integration von CPC Non-spill Schnellverschluss-Kupplungen ein sicheres, leicht zu bedienendes chemisches System anbieten, das sowohl ein Auslaufen als auch eine Kontamination verhinderte.