Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Informationsblätter

Als führender Hersteller beim Design und der Entwicklung von Schnellverschluss-Kupplungen und Fittingen für Kunststoff-Schläuche, hat CPC mehrere Informationsblätter (White Papers) veröffentlicht. Diese sind nachstehend als Download verfügbar.

PDF
Extractables Testing on Single-Use Connectors

Erfahren Sie, wie die Anspassung von BPOG-Tests an Single-Use Konnektoren mitgeholfen hat, die Risiken von Extractables und Leachables zu minimieren, was wichtig für die Produktion sicherer und wirksamer Arzneimittel ist.

White paper preview
The Path to Genderless Sterile Connectors

Erfahren Sie, wie die gemeinsame Validierung von Einwegsystemen einen wichtiger Schritt darstellen, um sicherzustellen, dass bedürftige Patienten mit sicheren und wirksamen Arzneimitteln versorgt werden.

PDF icon
Non-Spill Quick Disconnect Technology

Recent design innovations in valve design, optimized flow area calculations and isolation of the valve actuation springs from the fluid flow path have led to new low pressure, thermoplastic quick disconnect couplings incorporating flush face non-spill valve technology.

PDF
Closed System Technology Drives Safer Effective Chemical Dispensing

Gefährliche Chemikalien werden regelmäßig aus einem Original-Transportbehälter in kleinere Kanister oder Behälter abgefüllt oder in andere Anwender-Prozesse integriert. Hier erfahren Sie, wie CPC Fluid-Dispensingsysteme ein gefährliches Freisetzen von Flüssigkeit eliminieren kann.

PDF
Get a Grip! An Introduction to Hose Barbs

Man kann eine Schlauchtülle einfach als gegeben hinnehmen. Nach langwieriger Bestimmung der chemischen Kompatibilität, des maximalen Drucks und der Durchflussrate muss man jedoch nicht nur den richtigen Schlauch bestimmen, sondern auch entscheiden, wie er verbunden wird. 

PDF preview white paper
Pipe Threads: Types and Designations

Different types of screw threads have evolved for fastening and hydraulic systems. In this paper, you’ll learn about the different types of threads and how they are used.