Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

APC NSF-Serie

See APC NSF-Serie Products

Die APC-Serie mit 1/4“ Nennweite hat eine Kunststoff-Entriegelungs-Taste, eine geringere Anzahl beweglicher Teile und eine Bauform mit glatten Konturen. Daher ist sie einfach zu bedienen und liefert einen ausgezeichneten Durchfluss bei kompakter Größe. Die APC-Serie wurde erweitert durch Kupplungsvarianten mit Ventilen und Schutzkragen an den Entriegelungstasten. Um den Anwendungsbereich der APC-Serie zu erweitern und die Einsatzdauer zu erhöhen, wurden einige Modelle robuster gebaut.

Kupplungen, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen sind für Gewürz- und Getränkeanwendungen geeignet.

Eigenschaften Vorteile
Kunststoff-Entriegelungstaste Keine sichtbaren Metallteile
Geschützte Entriegelungstaste Verhindert versehentliches Trennen
Integrierte Anschlüsse Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage
Kompatibilität Kombinierbar mit den meisten EFC-Kupplungen

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F

Material:

Hauptkomponenten und Ventil: Acetal
Entriegelungstaste: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
O-Ringe: Buna-N

Other

Farbe: Naturweiss mit dunkelgrauer oder hellgrauer Entriegelungstaste
Schlauch-Anschluss: 6,4mm und 9,5mm ID (1/4" und 3/8" ID)

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 18,44 max. (Cv ~ 1.28 max.)
Kv ~ 11,53 max. (Cv ~ 0.80 max.)
Kv ~ 10,09 max. (Cv ~0.70 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Products

/

Filters

No available filters

40700

40700

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (APC17004 NSF)

40800

40800

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (APC17006 NSF)

42000

42000

1/4 Female Flare Non-Valved In-Line Coupling Body Assembly (APC NSF)

42100

42100

1/4 Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD17004SH NSF)

42200

42200

3/8 Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD17006SH NSF)

44400

44400

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (APC10004 NSF)

45600

45600

1/4 MNPT Valved Coupling Body (APCD10004 NSF)

45700

45700

3/8 NPT Valved Coupling Body (APCD10006 NSF)

46000

46000

1/4 Compression Valved In-Line Coupling Body (NSF)

49200

49200

3/8 NPT Non-Valved Coupling Body (APC10006 NSF)

9203800

9203800

1/4 Comp Non-Valved Coupling Body (APC NSF)

9204300

9204300

1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body (APC13004SH NSF)

9207900

9207900

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (APC16004 NSF)

9208100

9208100

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body NSF APC

9208200

9208200

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (APCD16004 NSF)

9208400

9208400

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (APCD16006 NSF)

40900

40900

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (APC22004 NSF)

41000

41000

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (APC22006 NSF)

42300

42300

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (APC24004 NSF)

42400

42400

1/4 NPT Valved Coupling Insert (APCD24004 NSF)

42500

42500

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (APC24006 NSF)

42600

42600

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (APCD22004 NSF)

42700

42700

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (APCD22006 NSF)

42800

42800

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (APCD23004 NSF)

42900

42900

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (APCD23006 NSF)

43100

43100

3/8 PTF Valved Elbow Coupling Insert (APCD21006 NSF)

44700

44700

3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (APC23006 NSF)

46200

46200

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (APC23004NSF)

48600

48600

3/8 NPT Valved Coupling Insert (APCD24006 NSF)

9203400

9203400

1/4 Tube Stub Non-Valved Coupling Insert (APC NSF)