Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série APC NSF

See Série APC NSF Products

La série APC avec un diamètre de passage de 1/4" dispose d'un verrou en plastique, d'un minimum de pièces mobiles, et d'un design épuré, facilitant l'utilisation et offrant un excellent rapport débit / encombrement. La série APC a été étendue afin d'inclure des modèles équipés de clapets ainsi qu'une protection du verrou. Certains modèles ont été renforcés afin d'accroître le domaine d'application de la série APC.

La série APC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF appropriées pour des applications de boissons et la distribution de condiments.

Caractéristiques Avantages
Verrou en plastique Aucune partie métallique exposée
Verrou protégé Protège des déconnexions accidentelles
Terminaisons intégrées Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides
Compatible Avec la plupart des coupleurs de la série EFC

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

Matériau:

Eléments principaux et clapet: Acétal
clapet d’obturation: Acétal
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Joints toriques: Buna-N

Autres

Couleur: Blanc naturel avec clapet d’obturation gris foncé ou gris clair
Raccordement de tubes: 6,4mm et 9,5mm DI (1/4" et 3/8" DI)

Cv Value

Kv ~ 18,44 max. (Cv ~ 1.28 max.)
Kv ~ 11,53 max. (Cv ~ 0.80 max.)
Kv ~ 10,09 max. (Cv ~ 0.70 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Products

/

Filters

No available filters

40700

40700

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (APC17004 NSF)

40800

40800

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (APC17006 NSF)

42000

42000

1/4 Female Flare Non-Valved In-Line Coupling Body Assembly (APC NSF)

42100

42100

1/4 Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD17004SH NSF)

42200

42200

3/8 Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD17006SH NSF)

44400

44400

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (APC10004 NSF)

45600

45600

1/4 MNPT Valved Coupling Body (APCD10004 NSF)

45700

45700

3/8 NPT Valved Coupling Body (APCD10006 NSF)

46000

46000

1/4 Compression Valved In-Line Coupling Body (NSF)

49200

49200

3/8 NPT Non-Valved Coupling Body (APC10006 NSF)

9203800

9203800

1/4 Comp Non-Valved Coupling Body (APC NSF)

9204300

9204300

1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body (APC13004SH NSF)

9207900

9207900

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (APC16004 NSF)

9208100

9208100

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body NSF APC

9208200

9208200

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (APCD16004 NSF)

9208400

9208400

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (APCD16006 NSF)

40900

40900

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (APC22004 NSF)

41000

41000

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (APC22006 NSF)

42300

42300

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (APC24004 NSF)

42400

42400

1/4 NPT Valved Coupling Insert (APCD24004 NSF)

42500

42500

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (APC24006 NSF)

42600

42600

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (APCD22004 NSF)

42700

42700

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (APCD22006 NSF)

42800

42800

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (APCD23004 NSF)

42900

42900

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (APCD23006 NSF)

43100

43100

3/8 PTF Valved Elbow Coupling Insert (APCD21006 NSF)

44700

44700

3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (APC23006 NSF)

46200

46200

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (APC23004NSF)

48600

48600

3/8 NPT Valved Coupling Insert (APCD24006 NSF)

9203400

9203400

1/4 Tube Stub Non-Valved Coupling Insert (APC NSF)