Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

MicroCNX® Series Connector

See MicroCNX® Series Connector Products

CPC, der Marktführer bei Technologien für Single-Use-Verbindungen, stellt mit der MicroCNX®-Linie eine neue Serie aseptischer Mikrokonnektoren vor und beweist damit mehr seinen Erfindungsreichtum. Die Serie stellt eine einfache, effiziente Methode zum Verbinden von Schläuchen für kleinformatige Baugruppen im biopharmazeutischen Bereich dar. Bei Fachkräften für Verfahrenstechnik und auch bei Anwendern gelten die sterilen MicroCNX-Mikrokonnektoren als moderne Alternative zum umständlichen Industrieprozess des Schlauchschweißens. Die MicroCNX-Linie wurde speziell für die anspruchsvollen Bedingungen des Transfers biologischer Medien bei Anwendungen im Bioprocessing, wie auch der Zell- und Gentherapie entwickelt.

Produkte & Downloads

2022 Pharma Innovation Awards Logo Award

2022 Pharma Innovation Award

2022 Pharma Innovation Award winner: MicroCNX Series Connectors. The awards recognize advancements in product quality and manufacturing efficiency.

Eigenschaften Vorteile
PINCH-CLICK-PULL Intuitives Verbinden in drei Schritten
Benutzerfreundlich Verringert das Risiko von Anwenderfehlern und damit alle Befürchtungen hinsichtlich Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit
Beidseitig baugleich Vereinfacht die Spezifikationen von Single-Use-Systemen – Nur eine Artikelnummer für beide Konnektorhälften
CPC-Klick Hörbare Bestätigung der Montage ohne zusätzliches Werkzeug

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar, 60 psi
Bis zu 5,1 bar, 75 psi für 48 Stunden
Betriebstemperatur: 1°C bis 40°C (34°F bis 104°F)

Materialien

Hauptkomponenten: Polycarbonat (weiß), USP Klasse VI, ADCF
Dichtungen: Dichtungen: Silikon (klar), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
Schutzhülle: Polypropylen (türkisgrün), USP Klasse VI, ADCF
Membran Wasserabweisendes Polyethersulfon (durchsichtig), USP Klasse VI, ADCF

Sterilisation

Gamma Bis zu 50 kGy Bestrahlung
Autoklav Ein Zyklus von bis zu 130°C (266°F) für 60 Minuten

Kv-Werte (Cv-Werte) (Typische Durchflussrate)

Cv-Wertebereich: 0,04 – 0,27 für MicroCNX-Schlauchtüllenanschlüsse
straight-through
Die Cv-Werte zeigen die Durchflussrate in Gallonen pro Minute bei Raumtemperatur und 1 PSI Druckabfall. Der Durchfluss wird im allgemeinen durch den kleinsten Durchmesser limitiert, der in manchen Fällen vom Anschluss-Durchmesser und nicht vom nominalen Durchflussweg bestimmt wird.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Validierungsberichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Extrahierbare Berichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Products

Filters

CNX17001HT

CNX17001HT

1/16" Hose Barb Genderless MicroCNX® Connector

CNX17002HT

CNX17002HT

1/8" Hose Barb Genderless MicroCNX® Connector

CNX17003HT

CNX17003HT

3/32" Hose Barb Genderless MicroCNX® Connector

CNX170LFHT

CNX170LFHT

Female Luer Genderless MicroCNX® Connector

CNX17101HT

CNX17101HT

1/16" Hose Barb Genderless MicroCNX® ULT Connector

CNX17102HT

CNX17102HT

1/8" Hose Barb Genderless MicroCNX® ULT Connector

CNX17103HT

CNX17103HT

3/32" Hose Barb Genderless MicroCNX® ULT Connector

CNY17101HT

CNY17101HT

1/16" Hose Barb Genderless MicroCNX® Nano Connector

CNY17102HT

CNY17102HT

1/8" Hose Barb Genderless MicroCNX® Nano Connector