Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Puncture Seal Dispensing-Kupplung

See Puncture Seal Dispensing-Kupplung Products

Die Puncture Seal Dispensing-Kupplung gewährleistet sauberes und sicheres Zapfen von Flüssigkeiten aus Bag-in-Box Behältern (BIB) oder anderen flexiblen Verpackungen. Das System besteht aus einer Siegelkappe und einer speziell für diesen Zweck konstruierten Schnellverschluss-Kupplung.

Die Siegelkappe ist mit einem Schraubgewinde oder Rastverschluss für 38mm-Einschraub- oder Einsteckstutzen versehen. Der Anstichkupplung durchstößt beim Kuppeln automatisch die Siegelkappe. Beim Behälterwechsel muss lediglich die Colder-Entriegelungstaste betätigt und die Puncture Seal-Kupplung an einen neuen Behälter angeschlossen werden.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Puncture Seal-Kupplung Siegelkappe kann mühelos durchstoßen werden
Aus Polypropylen und Polyethylen Hohe chemische Beständigkeit
Siegelkappe mit Membrane Keine Transportdeckel und O-Ringe erforderlich
Colder Entriegelungstaste Verbinden und Trennen mit einer Hand

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi) 
Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C dauerhaft / 32°F bis 160°F dauerhaft

Material

Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen
38mm Anstichdeckel: Polyethylene (LDPE)
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: EPDM
Anschluss-Größe SP-400 38mm

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 13,7 (Cv ~ 0.95)
Kv ~ 10,8 (Cv ~ 0.75)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
NOTE: Um Informationen zu Druck- und Temperaturwerten der Verschlusskappe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Colder.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

Filters

PS1700412

PS1700412

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body - NSF

PSD1700412

PSD1700412

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - NSF

PSD1700612

PSD1700612

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - NSF

496200

496200

Puncture Seal Bag Closure (PSC)

PSC38MM

PSC38MM

38mm Thread On Puncture Seal Cap - NSF