SMC Polycarbonat-Serie

See SMC Polycarbonat-Serie Products

Die Kupplungen der SMC-Serie aus Polycarbonat haben eine Bajonettverriegelung und sind eine zuverlässige und sichere Alternative zu Luer-Verbindungen. Der angeschlossene Schlauch kann frei rotieren. Dies verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung und auch ein Knicken und Verdrehen der Schläuche. 

Produkte & Downloads

Features Benefits
Twist to connect Prevents accidental disconnects
Free coupling rotation Eliminates kinked tubing
Safer; prevents misconnections Does not mate with luers

Spezifikationen und CV-Wert

Operating Conditions (Fluid Transfer)

Pressure: Vacuum to 100 psi, 6.9 bar
Temperature: -40°F to 250°F (-40°C to 121°C)

Materials

Main components: Polycarbonate, USP Class VI, ADCF
Locking sleeves: Polycarbonate, USP Class VI, ADCF
O-rings: Buna-N, USP Class V, ADCF

Other

Color (Main components): Purple tint
Tubing range: 1/16" to 1/8" ID, 1.6mm to 3.2mm ID

Kv-Werte (Cv-Werte)

Cv ~ 0.19 (2.74) max
Cv ~ 0.08 (1.15) max
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
*NOTE: For 1/16" ID tubing, maximum tube OD is .150".
WARNING: Pressure, temperature, chemicals and operating environment can affect the performance of couplings. It is the customer’s responsibility to test the suitability of Colder products in their own application conditions. Use the graphs above as a guide.

Products

Filters

SMF0191

SMF0191

1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

SMF0291

SMF0291

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

SMM0191

SMM0191

1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

SMM0291

SMM0291

1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

SMC0191

SMC0191

1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set

SMC0291

SMC0291

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set